Reductores coaxiales
Con un gran par y total fiabilidad
Los reductores industriales MAXXDRIVE de NORD realmente consiguen el máximo rendimiento en las aplicaciones de carga pesada, como por ejemplo agitadores, mezcladoras, tambores o trituradores.
Reductor de ejes paralelos MAXXDRIVE
Reductores industriales
Reductores coaxiales de NORD
Nuestros reductores coaxiales industriales se utilizan en aquellas aplicaciones que requieren pares elevados. Este fue el caso, por ejemplo, en una mina marroquí de fosfatos, en la que había que transportar varios cientos de toneladas de mineral de fosfato mediante una cinta transportadora de dos kilómetros de largo desde el punto de extracción hasta el punto de procesamiento.
Para accionar la cinta el cliente optó por los reductores coaxiales MAXXDRIVE de NORD debido a que estos ofrecen pares de salida de hasta 282 000 Nm y una potencia de hasta 4 000 kW. Además, gracias a que están integrados en el probado cárter monobloque, tienen una elevada capacidad de carga axial y radial, por lo que soportan sin problema alguno las duras condiciones de uso en la cinta transportadora.
¿Qué ventajas conllevan los reductores coaxiales MAXXDRIVE?
- Rendimiento
Debido a su elevado par, los reductores industriales MAXXDRIVE con engranaje coaxial son ideales para las aplicaciones de carga pesada. - Vida útil
Sus grandes rodamientos y la alineación exacta de los ejes y engranajes garantizan una prolongada vida útil de los reductores. - Flexibilidad
Los reductores coaxiales pueden combinarse con todos los motores eléctricos de la gama de NORD. - Facilidad de montaje
Los usuarios tienen a su disposición una variada gama de opciones para la instalación de la brida en el lado del accionamiento (brida B14 de serie).
Nuestros reductores coaxiales industriales: Máxima flexibilidad
Adquirir un reductor coaxial de NORD no requiere realizar costosas adaptaciones. En lugar de eso, nuestros reductores se adaptan a su tarea de accionamiento.
Y para que usted goce de la máxima libertad a la hora de instalar nuestros productos, ponemos a su disposición, entre otras, diferentes opciones de ejes y bridas. Además, la integración de los reductores en su instalación resulta más fácil gracias a las seis superficies de montaje, que permiten instalar el dispositivo en posiciones muy distintas.
Debido a su enorme rendimiento y flexibilidad, los reductores coaxiales de NORD son ideales para su uso en muchas aplicaciones, como por ejemplo agitadores, mecanismos elevadores, extrusoras, mezcladoras, molinos, tambores o trituradores.
Siga leyendo aquí sobre las ventajas de los reductores industriales de NORD.
Descubrir más