NXD de NORD

Protección de superficies para condiciones extremas

Con nuestro tratamiento superficial NXD logramos que el aluminio sea incluso más resistente. Así, las soluciones de accionamiento soportan hasta las condiciones ambientales y los productos de limpieza químicos más extremos. NXD nos permite fabricar soluciones de accionamiento NORD muy duraderas con un rendimiento fiable en las condiciones ambientales más extremas.

Descargar folleto

Siempre perfectamente protegido con NXD BASIC® y NXD tupH®

El tratamiento superficial NXD se desarrolló especialmente para el aluminio. Hace que las superficies de aluminio sean extremadamente resistentes contra la corrosión. Su ventaja: NXD aprovecha las ventajas de los componentes de aluminio para instalaciones exigentes. El aluminio es ligero, económico, reciclable y un excelente conductor térmico. Disponible en dos variantes, NXD ofrece siempre la protección ideal para su solución de accionamiento.

NXD BASIC®

NXD BASIC® entra en acción cuando la protección de las pinturas estándar no es suficiente.

¿Cómo funciona?

El primer paso es someter la pieza del cárter fabrica en aluminio a un proceso de tratamiento superficial con el que se consigue una superficie muy dura e inerte con excelentes características de adherencia para la siguiente capa. Una vez finalizado el montaje en un sistema de accionamiento, se aplica una capa de pintura que se adhiere a la perfección a la superficie tratada.

¿Qué se consigue con esto?

Una protección segura contra los arañazos y desconchones – incluso en caso de dañarse la pintura | Protección anticorrosión según la máxima clase de protección anticorrosión C5 | Posibilidad de elegir un color determinado

¿Para qué aplicaciones?

Tratamiento de aguas | Túneles de lavado de automóviles | Navegación | Instalaciones en alta mar

¿Sus ventajas?

Soluciones de accionamiento duraderas | Seguridad operativa | Seguridad de la inversión | Disponible para una gran variedad de componentes de la solución.

NXD tupH®

NXD tupH® es la protección de superficies ideal para condiciones extremas en aplicaciones de lavado.

¿Cómo funciona?

El primer paso es someter la pieza del cárter fabrica en aluminio a un proceso de tratamiento superficial con el que se consigue una superficie muy dura e inerte con excelentes características de adherencia para la siguiente capa. A las piezas tratadas se les aplica una fina capa de sellante de alto rendimiento y gran adherencia apto para uso alimentario, y se curan. Y por último, las piezas tratadas se montan en un sistema de accionamiento.

¿Qué se consigue con esto?

Resistencia contra los ácidos y los alcalinos | Sin burbujas, desconchones ni microfisuras | Superficie sin poros | Resistencia a la corrosión según la máxima clase de protección anticorrosión C5 | Conformidad alimentaria según la FDA y el reglamento europeo 1935/2004

¿Para qué aplicaciones?

Alimentos y bebidas | Industria lechera | Pesca y mariscos | Farmacia

¿Sus ventajas?

Máximo grado de higiene | Limpieza rápida | Rentabilidad | Soluciones de accionamiento duraderas | Seguridad operativa | Seguridad de la inversión | Diversidad de variantes de la gama de productos modulares de NORD

NSD, la generación anterior a NXD, demostró sobradamente en la práctica su gran resistencia como protección eficaz para las superficies de aluminio. Esta tecnología permitió mantener en servicio de manera prolongada y fiable accionamientos que antes había que cambiar periódicamente. No perdemos nunca de vista los requisitos que imperan en los sectores de nuestros clientes y no cesamos en mejorar nuestros sistemas de protección. Debido a esto, las superficies tratadas con NXD tupH® no contienen ni cromatos ni PFAS. Y esto aumenta la seguridad de la inversión de nuestros usuarios.

Haga la prueba

¿Hemos despertado su interés? ¿Pero todavía quiere convencerse de la resistencia de nuestras superficies NXD? Solicite uno de nuestros folletos gratuitos con muestras del tratamiento NXD y podrá tocar nuestra protección de superficies.

Solicitar muestra gratuita

S3400 - Protección de superficies para las soluciones de accionamiento NORD


S3400 - Protección de superficies para las soluciones de accionamiento NORD
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S3900 - Protección de superficies y anticorrosión


S3900 - Protección de superficies y anticorrosión
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S3950 - Accionamientos de aluminio con superficies lisas


S3950 - Accionamientos de aluminio con superficies lisas
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Pruebas exitosas para NXD BASIC y NXD tupH

Designación
DIN EN ISO 20567-1 Ensayo de resistencia del revestimiento a los impactos por piedras
DIN EN ISO 9227 Ensayos de niebla salina según C5 (720 h)
  • DIN EN ISO 2409 Ensayo de corte reticular
  • DIN EN ISO 4628-2 Evaluación del grado de ampollamiento
  • DIN EN ISO 4628-3 Evaluación del grado de oxidación
  • DIN EN ISO 4628-8 Evaluación del grado de delaminación y corrosión a partir de una incisión u otro defecto artificial
DIN EN ISO 2812-1 Determinación de la resistencia a líquidos
  • DIN EN ISO 4628-1 Evaluación de la degradación de los recubrimientos
  • DIN EN ISO 4628-2 Evaluación del grado de ampollamiento

Nuestra gama de productos NXD para su aplicación

Equipamos los accionamientos con superficies de aluminio con el tratamiento NXD BASIC® o NXD tupH®. Descubra aquí cuáles son. Creamos la solución de accionamiento perfecta, con la protección de superficies adecuada, asesoramiento sobre su proyecto incluido, una gran disponibilidad, plazos de entrega cortos y un rápido servicio.

Reductor de sinfín SMI UNIVERSAL

  • Par: hasta 400 Nm
  • Ideal para aplicaciones dinámicas gracias a su elevada capacidad de sobrecarga
  • Funcionamiento suave y silencioso

Motorreductor de engranaje cónico NORDBLOC.1

  • Par: hasta 600 Nm
  • Gran estabilidad gracias a la gran capacidad de carga axial y radial
  • Funcionamiento silencioso

Reductores coaxiales NORDBLOC.1

  • Par: hasta 600 Nm
  • Gran estabilidad gracias a la gran capacidad de carga axial y radial
  • Funcionamiento silencioso

Motorreductor de ejes paralelos UNICASE

  • Par: hasta 400 Nm
  • Montaje en poco espacio gracias a su forma compacta
  • Bajos costes operativos gracias a su gran rendimiento
  • Bajos costes de mantenimiento gracias a su menor necesidad de mantenimiento

DuoDrive

  • Potencias: 0,35 – 3,00 kW
  • Bajos costes operativos gracias a un rendimiento del sistema extremadamente elevado
  • Almacenamiento, reparación y mantenimiento sencillos gracias a la posibilidad de reducir las variantes
  • Puesta en servicio sencilla mediante plug and play

Motores de superficie lisa

  • Potencias: 0,12 - 1,10 kW
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño higiénico

Motores síncronos IE5+ (TENV)


  • Potencias: 0,35 - 2,20 kW
  • Clase de rendimiento: IE5+
  • Disponible opcionalmente con IP69K
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto e higiénico
  • Rendimiento elevado y constante en todo el rango de ajuste

NORDAC ON PURE

  • Gama de potencia: 0,37 – 3,00 kW
  • Puesta en servicio sencilla mediante plug and play
  • Fácil integración en el sistema gracias a la interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Solo disponible con NXD tupH®