Pescado y mariscos

Soluciones resistentes para el procesamiento de mariscos

El agua, tanto salada como dulce, es una constante en la producción y procesamiento de pescado y mariscos. Por ello, la tecnología de accionamiento utilizada debe ser especialmente resistente. Con sus accionamientos de aluminio con tratamiento para superficies, NORD ofrece una alternativa al acero inoxidable potente, ligera y económica. Los motorreductores con autodrenaje y los variadores descentralizados son sencillos de limpiar.

 - - -

DuoDrive

Dos en uno.

  • Potencias: 0,35 - 3,0 kW
  • Rendimiento del sistema extremadamente elevado
  • Forma de montaje compacta con diseño lavable
  • Menor mantenimiento
  • Solución de sistema para una puesta en servicio sencilla y plug and play

Motores síncronos IE5+ (TENV)

Eficiente. Higiénico. Compacto

  • Rango: 0.5 HP - 3 HP
  • Tipo de protección: IP69K
  • Clase de rendimiento: IE5+
  • Disponible opcionalmente con IP69K
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto e higiénico
  • Rendimiento elevado constante a lo largo de todo el rango de ajuste

NORDAC ON/ON+/ON PURE - Variador de frecuencia SK 300P

Muy especializado, funcionamiento óptimo

  • Gama de potencia: 0,37 – 3 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66, IP69 (próximamente)
  • Montaje en pared o en motor
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Solución plug and play para puesta en servicio rápida

Motores de superficie lisa

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 3 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Tipo de protección: IP20
  • Gama de potencia de 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para manejo con múltiples ejes

A6033 - Soluciones de accionamiento para la industria de la alimentación y de las bebidas


A6033 - Soluciones de accionamiento para la industria de la alimentación y de las bebidas
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Más información aquí: