Productos lácteos

Soluciones de accionamiento precisas para la dosificación en las industrias láctea y del queso

En muchas áreas de la industria láctea están presentes la humedad, los ácidos los álcalis y la sal. En áreas higiénicamente sensibles en las que los accionamientos lacados empiezan a fallar en poco tiempo, el tratamiento para superficies nsd tupH de NORD DRIVESYSTEMS es capaz de demostrar sus extraordinarias capacidades. NORD DRIVESYSTEMS suministra también soluciones para tecnología de accionamiento completamente personalizadas para otros campos. El amplio espectro incluye desde accionamientos para un posicionamiento preciso hasta motorreductores mezcladores con variadores de frecuencia. En este campo se requiere de seguridad funcional, estabilidad y protección anticorrosión.

DuoDrive

Dos se convierten en uno.

  • Rangos de potencia: 0,35- 1,5 kW
  • Rendimiento del sistema extremadamente elevado
  • Diseño lavable compacto
  • Menos mantenimiento
  • Solución de sistema para una puesta en servicio sencilla y plug-and-play

Motores síncronos IE5+

Eficiente. Higiénico. Compacto

  • Rango: 0.5 HP - 3 HP
  • Tipo de protección: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Clase de rendimiento: IE5+
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Variador de frecuencia - SK 300P - NORDAC ON/ON+

Optimizado para la mejora continua

  • Potencias: hasta 0,95 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Comunicación Ethernet para integración
  • Solución plug-and-play para una puesta en servicio rápida

Motores de superficie lisa

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 3 HP
  • Homologados y certificados globalmente

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Rango de potencia: 0,25 - 5,5 kW, también disponible hasta 22 kW a partir de mediados de 2022.
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para el manejo múltiple

Variador de frecuencia NORDAC BASE - SK 180E

Superficie robusta, vida útil maximizada

  • Rango de potencia: 0,25– 2,2 kW
  • Tipo de protección: IP65, IP66, IP69K
  • Montaje en pared o en motor
  • Tratamiento para superficies (nsd tupH)

Procesamiento de alimentos Treif

Cortado inteligente

Treif Maschinenbau GmbH es uno de los líderes mundiales en la fabricación de equipos para cortar alimentos. La empresa confía en la tecnología de accionamiento de NORD para alcanzar su alto grado de flexibilidad.

Más información aquí: