Cereales

Soluciones de accionamiento para la industria de los cereales

NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones integrales para las necesidades específicas de la industria de los cereales. NORD sirve de apoyo a sus instalaciones para el llenado, almacenamiento y vaciado, así como a sus silos de cereal y a todos los procesos de procesamiento y producción de productos variados dentro de la industria de los cereales. Con su sólido conocimiento sobre aplicaciones y servicio técnico en todo el mundo, NORD suministra soluciones de accionamiento completas de un mismo proveedor.

alt

Transportadores de cadena

Los transportadores de cadena sirven para dosificar y transportar la mercancía a granel de un proceso a otro. Gracias a su diseño flexible, pueden adaptarse a casi cualquier instalación. Los materiales secos y sueltos se transportan de forma segura y ecológica en los modelos cerrados de estos transportadores. En comparación con las otras técnicas de transporte, un transportador de cadena requiere menos potencia por unidad de volumen del material. Los compactos y versátiles motorreductores de NORD DRIVESYSTEMS pueden instalarse en casi cualquier diseño de instalación.

  • Modelos con patas, enchufables o con brida
  • Cárter UNICASE® de hierro fundido
  • El AUTOVENTTM ayuda a prevenir daños en rodamientos y engranajes
  • Los motorreductores de engranaje cónico 90.1 garantizan una prolongada vida útil de los engranajes y fuerzas radiales elevadas
  • Motorreductores de ejes paralelos como alternativa en caso de poco espacio

Cintas transportadoras

Las cintas transportadoras se utilizan para transporte de mayor capacidad, de larga distancia o para transportar artículos individuales a baja potencia. En estos casos, el material permanece inmóvil, y el transporte se realiza tanto de manera horizontal como inclinada. NORD DRIVESYSTEMS suministra una amplia gama de motorreductores de engranaje cónico de dos trenes que garantizan una elevada velocidad de la cinta transportadora.

  • Acoplamientos hidráulicos o variadores para un arranque suave
  • Antirretorno opcional para evitar el retorno del material
  • Soluciones de obturación especiales
  • Aro de contracción para un montaje sencillo
  • Consola de reacción, brazos de reacción

Esclusas rotatorias/alimentadores/compuertas correderas

La mercancía a granel se controla, mide y dosifica mediante esclusas rotatorias, alimentadores o compuertas correderas, con el fin de garantizar el flujo de material correcto para el proceso. El posicionamiento exacto y una velocidad constante con posibilidad de ser variada son factores relevantes y se logran por medio de los motorreductores de NORD DRIVESYSTEMS.

  • Disponibilidad de versiones resistentes a la corrosión para muchas aplicaciones
  • Inversión de la marcha disponible como opción para eliminar posibles atascos de material (p.ej. piedras)
  • Modelos con patas, enchufables o con brida
  • Construcción compacta para ahorrar espacio
  • Soluciones de obturación especiales

Recogedor rotatorio de silo con tornillos de sinfín

Para extraer los restos de material de los silos se utilizan recogedores rotatorios de silo con tornillos de sinfín. El control inteligente del par y la posibilidad de invertir la marcha permiten proteger la instalación contra sobrecarga en caso de un bloqueo por material extraño. NORD DRIVESYSTEMS hace posible este proceso gracias a variadores de frecuencia precisos y flexibles.

  • Cárter UNICASE® de hierro fundido
  • Modelos con patas, enchufables o con brida
  • Rodamientos reforzados para una gran capacidad de carga axial y radial
  • Electrónica de accionamiento y regulación del par inteligentes

Transportadores de sinfín

Los transportadores de sinfín están compuestos por un sinfín de transporte con rodamientos a ambos lados, que gira dentro de un cárter transportando así el material. El material a granel se transporta a lo largo de una distancia determinada de forma horizontal, inclinada o vertical, lo cual permite dosificarlo con precisión. NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones de confianza con un alto rendimiento energético y una fácil instalación.

  • Cárteres reductores UNICASE®
  • Retenes especiales para el eje para cualquier condición ambiental
  • Fácil montaje y desmontaje
  • Posibilidad de montaje directo eficiente sin correas trapezoidales ni poleas

Elevadores de cangilones

Los elevadores de cangilones se utilizan para transportar la mercancía a granel en dirección vertical. NORD DRIVESYSTEMS ofrece soluciones flexibles para aplicaciones con pares elevados.

  • Antirretorno opcional para evitar el retorno del material
  • Disponibilidad de accionamientos auxiliares con acoplamiento de rueda libre y encoder para el modo de servicio
  • Soluciones de obturación especiales
  • Acoplamientos hidráulicos o variadores para un arranque suave
  • Bancada
  • Montaje directo o montaje en el motor IEC

Reductores coaxiales MAXXDRIVE®

Reductores industriales

  • Rango: 2.5 - 8,075 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Reductores ortogonales MAXXDRIVE® XT

Reductores industriales

  • Rango: 30 - 2,825 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 663,800 lb-in
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Cartér con geometría optimizada y entrada de aire para alcanzar las máximas potencias térmicas límite con ventilador axial
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

Protección contra explosión por polvo

Motores con protección contra explosión

  • Potencias: 0,12 - 22 kW
  • Clases de rendimiento: IE1 e IE2

Protección contra explosión por gas

Motores con protección contra explosión

  • Potencias: 0,12 - 22 kW
  • Clases de rendimiento: IE1 e IE2

Arnreiter

Sistemas de accionamiento que proporcionan un transporte eficaz en el proceso de molino de cereales

Los accionamientos con protección contra explosiones de NORD posibilitan el procesamiento de cereales y semillas en los molinos de Arnreiter Mühle GmbH. Se encargan de accionar los sistemas de transporte y distribución de forma fiable y en funcionamiento continuo.

Más información aquí:

Ferias de la industria de los cereales en el mundo:

País   Feria de negocios Ciudad Fecha Stand
UA GrainTech Expo Kyiv 2022-02-15 - 2022-02-17
US GEAPS Exchange Kansas City, MO 2022-03-26 - 2022-03-29
CN China feed industry expo Nanjing 2022-04-14 - 2022-04-19