Centros de distribución de paquetería

Soluciones de accionamiento para centros de distribución de paquetería

Nuestras soluciones de sistemas de accionamiento eficientes, fiables e inteligentes nos convierten en el socio ideal para mantener en funcionamiento sus centros de distribución de paquetería. Desde motorreductores IE5+ de alto rendimiento energético hasta variadores de frecuencia descentralizados: nuestra innovadora gama de productos le garantiza un proceso fluido. Implementamos nuestras soluciones junto con usted, adaptándonos así a su dinámica a la perfección.

LogiDrive: la solución para la intralogística

Los consumidores finales del sector industrial confían en una "tecnología de accionamiento ecológica y eficiente", que cuenta con el objetivo a largo plazo de ser neutra desde el punto de vista climático y de emisiones de CO2. El concepto LogiDrive de NORD es la solución. Con respecto al coste total de propiedad (TCO), el número reducido de versiones, los motorreductores de alto rendimiento energético y los variadores de mantenimiento sencillo se encargan de reducir notablemente sus costes. Benefíciese del valor añadido en lo que respecta al ahorro de energía, las piezas de repuesto almacenadas y las llamadas de servicio.

DuoDrive

Dos se convierten en uno.

  • Rangos de potencia: 0,35- 1,5 kW
  • Rendimiento del sistema extremadamente elevado
  • Diseño lavable compacto
  • Menos mantenimiento
  • Solución de sistema para una puesta en servicio sencilla y plug-and-play

Motores síncronos IE5+

Eficiente. Higiénico. Compacto

  • Rango: 0.5 HP - 3 HP
  • Tipo de protección: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Clase de rendimiento: IE5+
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo

Variador de frecuencia - SK 300P - NORDAC ON/ON+

Optimizado para la mejora continua

  • Potencias: hasta 0,95 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Comunicación Ethernet para integración
  • Solución plug-and-play para una puesta en servicio rápida

Variador de frecuencia NORDAC LINK - SK 250E

Instalación rápida, mantenimiento sencillo

  • Rango de potencia: 0,37 - 7,5 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP65
  • Montaje en la pared
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a la plena conectividad
  • Configuración libre para su aplicación

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

Variador de frecuencia NORDAC PRO - SK 500P

Un único producto con muchas ventajas

  • Rango de potencia: 0,25 - 5,5 kW, también disponible hasta 22 kW a partir de mediados de 2022.
  • Tipo de protección: IP20
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Interfaz USB para parametrización sin tensión
  • Interfaz multiencoder para el manejo múltiple

BCS Group

El centro de clasificación de paquetería más rápido de Australia

El grupo BCS suministra soluciones completas a aeropuertos y aerolíneas. Toll IPEC se propuso ampliar su capacidad de entrega de paquetería por medio de la construcción de un nuevo centro de clasificación de paquetería en Melbourne. El contrato fue adjudicado a BCS. BCS, a su vez, encargó para ello a NORD unos 1.000 motorreductores de engranaje cónico con variadores descentralizados.

Chronopost

Mil sistemas de accionamiento mueven miles de paquetes

El centro de paquetería de la compañía francesa de paquetería Chronopost maneja alrededor de 170.000 paquetes al día. Para transportar los paquetes de forma fiable a través de su planta de 13.000 m² utiliza numerosas cintas transportadoras de la empresa Budde Fördertechnik GmbH. Estas funcionan gracias a aproximadamente 1.100 accionamientos descentralizados de NORD.

Más información aquí: