Logística de almacén

Soluciones de accionamiento dinámicas para la logística de almacén

Los sistemas de almacenamiento automatizados imponen requisitos elevados a los accionamientos en lo que respecta a la tecnología de transporte de forma horizontal y de forma vertical. Con nuestras soluciones de sistemas de accionamiento, usted puede cumplir a la perfección con estos requisitos y, al mismo tiempo, realizar las tareas de la manera más económica y fiable.

Elevada disponibilidad y dinámica, inteligencia, experiencia en el campo de los sistemas y cumplimiento de los exigentes criterios de seguridad junto a una reducción del número de versiones: NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones de sistema personalizadas y sencillas de utilizar que garantizan todo lo anterior.

Motores síncronos IE5+

Eficiente. Higiénica. Compacta

  • Rangos de potencia: 0,35 – 1,1 kW (0,5 – 1,5 hp)
  • Disponible opcionalmente con nsd tupH e IP69K
  • Homologados y certificados en todo el mundo
  • Montajes flexibles: montaje directo, NEMA, IEC
  • El siguiente nivel en rendimiento energético: IE5+
  • Diseño compacto e higiénico
  • Rendimiento elevado constante durante todo el rango de ajuste

Variador de frecuencia SK 300P- NORDAC ON/ON+

Núcleo optimizado

  • Potencia: hasta 0,95 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Comunicación Ethernet para integración
  • Solución plug-and-play para una puesta en servicio rápida
  • Diseño compacto para optimizar el espacio de instalación

NORDAC LINK: variador de frecuencia SK 250E

Instalación cómoda

  • Rango: 0.75 - 10 HP
  • Montaje en planta
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

NORDAC LINK: ARRANCADOR DE MOTOR SK 155E

Funcionamiento con consumo reducido

  • Rango: - 4.00 HP
  • Montaje en planta
  • Instalación y mantenimiento sencillos gracias a los conectores rápidos
  • Configuración libre para su aplicación

Más información aquí: