Siderometalurgia

Soluciones de accionamiento para la industria siderúrgica

NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones de calidad y orientadas al futuro para todos los procesos llevados a cabo en las plantas de acero y aluminio de todo el mundo. Estas satisfacen tanto las necesidades actuales, como las futuras. La tecnología de accionamiento de NORD garantiza una prolongada vida útil de los productos, incluso en condiciones extremas. Los sistemas garantizan un rendimiento pleno y un funcionamiento fiable en todo momento, incluso bajo cargas eléctricas y mecánicas extremas.

Funcionamiento ininterrumpido
Los reductores NORD tienen una serie de características que posibilitan un funcionamiento sin averías dentro del exigente entorno de la industria siderúrgica: robustos, eficientes y seguros.

Valor estable
Debido al entorno adverso, ocasionado por las cargas alternas en combinación con las altas temperaturas ambientales, se utilizan motores para caminos de rodillos clásicos. Algunos fabricantes y usuarios todavía consideran que los ""motores con nervaduras anulares"" son una parte integral de un tren de laminado. Los motores trifásicos con aletas de refrigeración horizontales también han sido utilizados con éxito en varios trenes de laminado en los últimos años. Lo más importante en este caso es: En los cálculos están incluidas las diversas cargas y los pares de aceleración y frenado necesarios para un tren de laminado.

Puede darse, además, que una plancha se bloquee y sea acelerada solamente por unos pocos rodillos, lo que sobrecargaría los respectivos accionamientos. La principal tarea de los motores para caminos de rodillos es la de acelerar y frenar las planchas, perfiles o tuberías del equipo. En las fases de transporte con velocidad constante es necesaria una cantidad de energía relativamente pequeña. Los motorreductores de las acerías, especialmente los de los trenes de laminado, se calculan y seleccionan en función de su gran capacidad de aceleración y sus cargas de choque, basados en su par de aceleración.

Reductores coaxiales MAXXDRIVE®

Reductores industriales

  • Rango: 2.5 - 8,075 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Reductores ortogonales MAXXDRIVE®

Reductores industriales

  • Rango: 2.5 - 2,850 HP
  • Rango de pares: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Cárteres monobloque y con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

SMS Group GmbH

Robustos sistemas de accionamiento para trenes de laminado en el desierto

Las condiciones de servicio extremas del tren de laminado de Baréin requieren de una tecnología de accionamiento fiable. Los accionamientos deben ser capaces de soportar temperaturas extremas, cargas elevadas y fuertes impactos mientras continúan funcionando de forma fiable. Debido a esto, el SMS group GmbH optó por las soluciones de accionamiento de NORD.

Más información aquí:

Ferias de siderometalurgia el mundo:

País   Feria de negocios Ciudad Fecha Stand
RO METAL SHOW & TIB Bukarest 2022-05-11 - 2022-05-14
ID Manufacturing Surabaya Surabaya 2022-07-13 - 2022-07-16
CN Metal 2022-10-12 - 2022-10-15