Manipulación de materiales a granel

Tecnología de accionamiento para la manipulación de materiales a granel

Las condiciones ambientales exigentes son algo común en la industria de los productos a granel. Estas incluyen grandes fluctuaciones de temperatura, ambientes abrasivos y condiciones adversas de funcionamiento. La fiabilidad y la rentabilidad de las soluciones de NORD para los desafíos que presenta la industria de los materiales a granel han sido probadas en todo el mundo. Las completas soluciones de accionamiento NORD se basan en un sistema modular compuesto por un variador de frecuencia, un motor, un reductor, acoplamientos y frenos. Esto, a su vez, se combina con soluciones diseñadas y desarrolladas de forma personalizada, acordes a las necesidades de cada cliente.

Sistemas de almacenamiento

    NORD ofrece sistemas de accionamientos personalizados, adaptados a las necesidades de cada cliente, para el almacenamiento intermedio de material a granel en almacenes, silos o tolvas, antes de pasar al siguiente paso del proceso.

Sistemas de carga y descarga

    La carga y descarga segura y rápida de una gran variedad de materiales a granel de barcos, trenes y camiones requiere de los fiables, precisos y potentes accionamientos de NORD.

Equipos transportadores y de transporte

    NORD, con la ayuda de sistemas de transporte, ofrece soluciones de accionamiento ideales para la manipulación de una gran variedad de materiales, productos intermedios o finales. Los motorreductores de NORD se caracterizan por su precisa tecnología y su excepcional rendimiento.

Sistemas de pesaje y dosificación

    NORD ofrece sistemas de accionamiento controlados de forma individual para un control preciso y dinámico de la cantidad de material a granel, lo que permite adaptar de manera inteligente el flujo de este.

Ferias sobre manipulación de materiales a granel en el mundo:

País   Feria de negocios Ciudad Fecha Stand
IN Excon Bangalore 2022-05-17 - 2022-05-21
CZ Expo Lesni lom Brno 2022-06-07 - 2022-06-09
RU Coal and Mining Novokuznetsk 2022-06-07 - 2022-06-10
ZA Electra Mining Johannesburg 2022-09-05 - 2022-09-09
UA Mining & Minerals Expo Kyiv 2022-10-18 - 2022-10-21
PL Symas Krakow 2022-10-19 - 2022-10-20
DE bauma Munich 2022-10-24 - 2022-10-30