Equipos transportadores y de transporte

Soluciones de accionamiento de para el transporte de materiales a granel

Para transportar los materiales a granel de una etapa del proceso a otra, son necesarios transportadores de diferentes tipos en lo que respecta a la dirección de transporte (horizontal, vertical, inclinada, descendente), el flujo de material, la longitud y la construcción del transportador. Los fiables y robustos accionamientos fabricados por NORD DRIVESYSTEMS garantizan un flujo de material sin interrupciones.

NORD DRIVESYSTEMS suministra soluciones de accionamiento completas de un mismo proveedor

Reductor ortogonal MAXXDRIVE

Reductores industriales

  • Rango: 2.5 ‐ 2,850 HP
  • Rango de pares: 132,800 ‐ 2,301,200 lb-in
  • Cárteres monobloque con una elevada capacidad de carga fabricados con precisión
  • Diseño modular y flexible para una adaptación óptima a su aplicación
  • Poco ruido durante el funcionamiento

H+E Logistics

Sistemas de accionamiento para cintas transportadoras subterráneas en Londres

London Crossrail está ampliando la red de transporte público de Londres con una nueva conexión este-oeste. No solo H+E Logistik GmbH está involucrado en la construcción, sino también NORD. La empresa confía en la tecnología de accionamiento de NORD para transportar la pesada "arcilla de Londres" fuera de los pozos de perforación.

SMIL

Motorreductores NORD para la cantera Durance Granulats

SMIL utiliza sistemas de accionamiento de NORD para su nuevo sistema de transporte en la cantera Durance Granulats. NORD le ha suministrado una solución completa y personalizada, adaptada a las necesidades especiales de las cintas transportadoras.

NorStone

NORD reduce costes con sus motorreductores

La gravera NorStone utiliza accionamientos NORD, ya que, gracias al acabado especial de sus superficies, soportan con facilidad las duras condiciones climáticas. Asimismo, son capaces de mover cargas pesadas sin esfuerzo y en funcionamiento continuo.

Más información aquí: