Sistemas de pesaje y dosificación

Soluciones de accionamiento para pesaje y dosificación en la industria de los materiales a granel

Antes de pasar al siguiente paso, los materiales a granel se suelen medir y pesar, con el fin de asegurar una correcta adicción de cantidades al proceso. Los accionamientos de NORD pueden controlarse de forma individual para ajustar de manera inteligente el flujo de material. Así se consigue un control preciso y dinámico de la entrada de materiales a granel.

Motores estándar

Motores asíncronos

  • Rango: 0.16 HP - 75 HP
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Clases de rendimiento: IE1, IE2, IE3, IE4

Variador de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

Mayor flexibilidad, menores costes

  • Rango de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias a la estructura modular

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

AS0006 - Soluciones de accionamiento para esclusas rotatorias


AS0006 - Soluciones de accionamiento para esclusas rotatorias
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Más información aquí: