TCO

Reduzca su Total Cost of Ownership

Nuestra meta es reducir el Total Cost of Ownership (TCO). Esto incluye todos los costes relacionados con la adquisición, el funcionamiento y el reciclado de un sistema de accionamiento. Utilizar tecnología de alto rendimiento junto con una reducción de variantes y una estandarización coherentes permite optimizar notablemente los costes del ciclo de vida. NORD ofrece una variada gama de productos y servicios innovadores que le ayudarán a optimizar los costes operativos totales de su instalación.

Gracias al sistema de productos modulares NORD es posible reducir la diversidad de variantes específica para el cliente en el momento de la adquisición. Y a continuación, las soluciones de accionamiento eficientes de NORD consiguen reducir significativamente los costes energéticos inherentes.

Solicitar asesoramiento

Descargar libro blanco

En este libro blanco de NORD obtendrá toda la información que necesita sobre el tema del Total Cost of Ownership (TCO), desde los distintos costes y opciones de optimización hasta cómo reduce NORD el TCO.

Descargar ahora

Optimización integral del accionamiento, y todo de un solo fabricante:

Enfoque integral

Cuando se trata de rendimiento, eficacia, diversidad de variantes, espacio de instalación o necesidad de mantenimiento: nosotros contamos con todos los factores relevantes y fabricamos soluciones a medida.

Servicios de análisis y asesoramiento individuales

Identificar y aprovechar el potencial: Nuestros ingenieros responderán a todas las preguntas que tenga sobre el accionamiento, desde el dimensionamiento hasta la monitorización de la energía.

Tecnologías de alto rendimiento

La innovación es nuestro punto fuerte. Nuestros motores, reductores y variadores de frecuencia están a la vanguardia de la tecnología y en algunos casos incluso van muy por delante de su tiempo.

Gama de productos de alto rendimiento: reductor, motor y electrónica de accionamiento

Nuestra gama de alto rendimiento incluye un sistema modular de productos que combinan energéticamente a la perfección entre sí, lo cual es ideal para reducir el TCO.

Reducción de variantes / estandarización

Una reducción de variantes entraña ventajas como el funcionamiento optimizado de la instalación hasta el final de su vida útil y un notable ahorro de costes.

Supervisión continua del estado (Condition Monitoring) para el mantenimiento predictivo (Predictive Maintenance)

La supervisión constante del estado permite reducir los tiempos de parada y aumentar la disponibilidad total de la instalación.

Sistemas plug and play a medida

Los accionamientos NORD requieren extremadamente poco mantenimiento y servicio: gracias a sus conexiones enchufables resulta mucho más sencillo instalar los equipos y ponerlos en servicio o realizar su mantenimiento.

Perfecto equilibrio entre costes y rendimiento

¿Mayor rendimiento y menos trabajo de mantenimiento y servicio a la vez que se reducen los costes operativos totales? Solo con NORD.

Reducción de costes

El 85 % de los costes inherentes al ciclo de vida de un accionamiento se derivan del funcionamiento: costes energéticos, costes administrativos, costes de mantenimiento y servicio, formación y documentación, costes de personal, aprovisionamiento de piezas de repuesto, averías y paradas, pero también costes de eliminación y reciclaje. Por este motivo, aspectos como la eficiencia energética, la seguridad operativa, los trabajos de mantenimiento y la reducción de variantes revisten una importancia crucial para la optimización del TCO. Otros aspectos que también decantan la balanza hacia la reducción de los costes totales son la duración de la vida útil y la poca necesidad de mantenimiento de los sistemas de accionamiento NORD.

NORD le ayuda a

  • Evaluar el potencial de ahorro
  • Aumentar la eficiencia de su instalación
  • Reducir las emisiones de CO2
  • Reducir los costes de servicio y mantenimiento
  • Reducir las variantes de accionamiento

Solicitar asesoramiento

La tecnología de accionamiento NORD optimiza el TCO

Una medida extremadamente eficiente para reducir el Total Cost of Ownership es utilizar motores síncronos de alto rendimiento. Estos motores desarrollados por NORD cuentan con una clase de rendimiento mejor que la IE5. El estándar actual en Europa es la clase de eficiencia IE3.

Los motores síncronos despliegan todo su potencial en aplicaciones que trabajan en el ámbito de la carga parcial y a velocidades bajas. Los sistemas que se utilizan en la gestión de equipajes y en el procesamiento de cartas y paquetes pueden lograr notables ahorros de costes si se instalan motores síncronos en ellos. La elevada reducción de costes se consigue a lo largo de toda la vida útil del producto.

Ahorrar energía, optimizar costes:

  • Con los motores eléctricos NORD, que son mucho más eficientes que los motores estándar (hasta IE5+)
  • Con los motorreductores con rendimientos elevados y una excelente capacidad de sobrecarga
  • Con los variadores de frecuencia con función de ahorro de energía para los rangos de la carga y la marcha parciales
  • Todo esto junto resulta en un rápido retorno de la inversión (ROI)

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S1970 - Total Cost of Ownership (TCO


S1970 - Total Cost of Ownership (TCO
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

alt

Nuestra nueva gama de productos de alto rendimiento

Hemos desarrollado nuestra gama de productos de alto rendimiento pensando en el máximo rendimiento energético, la máxima densidad de potencia y la máxima facilidad de uso. Nuestra gama de alto rendimiento está compuesta por el motorreductor patentado DuoDrive, el motor síncrono IE5+ integrado en él y el variador de frecuencia NORDAC ON, y es la solución que estaba buscando para reducir el Total Cost of Ownership.

Motores síncronos IE5+

Eficiente. Higiénico. Compacto.
Fabricamos la nueva generación de motores síncronos IE5+ de NORD para usos en la logística interna y en el ámbito de la industria de las bebidas y alimentaria.

DuoDrive con motor IE5+ integrado

Dos en uno.
DuoDrive es un revolucionario concepto de motorreductor integrado con diseño lavable. Un motor IE5+ de alto rendimiento con un reductor coaxial de un tren en un único cárter.

Electrónica de accionamiento

Configuración innovadora
Los variadores de frecuencia y arrancadores de motor de NORD DRIVESYSTEMS están a su disposición como solución centralizada para instalación en el armario de distribución o como variante descentralizada para uso en campo. ¡Usted decide qué es lo mejor para su instalación!

Reducción de variantes y estandarización

El objetivo de una reducción de variantes es cubrir de manera económica con el menor número de variantes de accionamiento posible los pares y velocidades necesarios en una instalación. Por tanto, después de los costes energéticos, la reducción de variantes entraña el segundo mayor potencial de ahorro a lo largo de toda la vida útil. Mediante una reducción de variantes selectiva es posible minimizar el esfuerzo administrativo y ajustar los procesos de logística, almacenamiento y servicio. Sin embargo, en este caso la eficiencia energética y la reducción de variantes entran en conflicto de intereses. Cuanto mejor es el rendimiento de un motor eléctrico, incluso más allá de su potencia nominal, más posibilidades hay para reducir el número de variantes. NORD DRIVESYSTEMS cuenta con un sistema de productos modulares, posee los conocimientos necesarios y una dilatada experiencia y además conoce el camino hasta el producto óptimo.

NORD ECO: análisis individualizado de su aplicación

¿Desea saber cuánto puede llegar a ahorrar su instalación y cuál es para usted la mejor forma de aumentar el rendimiento? Nuestro servicio NORD ECO, en colaboración con usted, analiza la eficiencia energética, el dimensionamiento y la diversidad de variantes de los accionamientos que usted tiene instalados in situ y crea un concepto de accionamiento a medida de su aplicación que le permitirá reducir los costes del ciclo de vida.

Póngase en contacto ya con su asesor TCO personal de NORD:

Sector

NORD DRIVESYSTEMS es uno de los líderes mundiales del sector de la tecnología de accionamiento; para soluciones mecánicas y electrónicas.

LogiDrive®

Probada solución para aplicaciones convencionales con distintos objetivos en los ámbitos Airport, Post & Parcel y Warehouse.