Uutiset –

Uudet hyötysuhdevaatimukset tulevat voimaan 1.7.2021

Hyötysuhdevaatimukset koskevat sähkömoottorien lisäksi myös taajuusmuuttajia (Ecodesign Directive (EU) 2019/1781)

Bargteheide , 2021-04-19

Pääkohdat

IE3-vaatimus koskee seuraavia kolmivaiheisia oikosulkumoottoreita:

  • 2-, 4-, 6-, ja 8 -napaiset
  • teho 0,75-1000 kW
  • jännitteet < 1000 V
  • taajuudet 50 ja 60 Hz
  • myös jarrumoottorit
  • myös räjähdyssuojatut moottorit Ex tb, Ex tc, Ex ec, Ex d

IE2-vaatimus koskee seuraavia taajuusmuuttajia:

  • teho 0,12-1000 kW
  • 3-vaiheinen syöttöjännite

Tutustu tarkemmin säännöksiin ja tuleviin muutoksiin kansainvälisillä sivuillamme. Päivitämme jatkuvasti sivuille tietoa maakohtaisista säännöksistä ja muutoksista.

Tutustu: Efficiency regulations for motors and frequency inverters