Uutiset –
NORDBLOC.1 kaksiportaiset kartiovaihteet jakelukeskuksessa
Melbournessa sijaitsevan jakelukeskuksen lajittelulaitos käsittelee jopa 25 000 pakettia tunnissa. Tällä hetkellä tämä pakettien lajittelujärjestelmä on viidennen mantereen nopein, ja se on toteutettu kokonaan NORDin käyttötekniikalla.

Bargteheide , 2020-08-24
BCS on suunnitellut ja toteuttanut automaattisen järjestelmän, jossa on yli 1 000 kuljetintekniikan moduulia: Pakettien vastaanotto ja skannaus, keskeytymätön seuranta koko laitoksen läpi, laitoksen valvonta, nopea lajittelu ja valmius kuorma-autoihin lastausta varten. Pakettien on kuljettava satoja metrejä useilla tasoilla. Usein kuljetinhihnan nopeutta on muutettava tai käyntisuuntaa vaihdettava. Tehot ovat välillä 0,37 kW - 5,5 kW.
NORD on mukauttanut optimaalisesti vaaditut käytöt omasta tuotannostaan löytyvillä vaihdemoottoreilla ja hajautetuilla taajuusmuuttajilla. Tässä käytettiin kaksiportaisia NORDBLOC.1-kartiovaihteita, jotka NORD on kehittänyt erityisesti sisälogistiikan sovelluksia varten. Vaihteet ovat kompakteja ja helppokäyttöisiä, mutta tarjoavat tästä huolimatta suuren kuormituskapasiteetin ja pitkän käyttöiän. Nopeussuhteiden laaja vaihteluväli (i = 3,58-70) mahdollistaa tarkan konfiguroinnin käyttökohteen vaatimuksiin.
Myös taajuusmuuttajat on suunniteltu erityisesti kuljetintekniikan sovelluksia varten. Ne asennetaan mieluiten suoraan vaihdemoottorin liitäntäkotelon paikalle, jolloin saadaan täysin integroidut mekatroniset käytöt kentän tarpeisiin. NORDAC FLEX SK 200E -sarjan moottoritehot kattavat alueen 0,25 - 22 kW. Liitännät kaikille yleisille kenttäväylille, esim. Industrial Ethernet -protokollat, ovat käytettävissä verkottamista ja tehtaan ohjausjärjestelmään liittämistä varten. Tullin IPEC -lajittelulaitoksessa niitä käytetään vaakasuuntaisten ja viistokuljettimien kanssa. Ne sopivat hyvin myös pystykuljettimiin.