Uutiset –

NORD-käyttöteknologia teatterien näyttämölaitteissa

Groningenin DTS2:n näyttämöteknikot ovat erikoistuneet teatteriautomaatioon, ja yhteistyössä NORDin kanssa he ovat modernisoineet Haagin keskustassa sijaitsevan Theater aan het Spuin näyttämötekniikan. Koko yläpuolinen koneisto kannatinpalkkeineen, valosiltoineen ja nostolaitteineen oli asennettava minimaalisen pieneen tilaan katon alle.

Bargteheide , 2020-09-14

Koko laitteisto korvattiin uudella rakenteella, käytöt modernisoitiin ja elektroniikka tuotiin ajan tasalle. Aiemmasta joustamattomasta ja kiinteästä asennuksesta on nyt tehty erittäin hyvin muunneltava järjestelmä. Kolme liikkuvaa portaalia, kaksitoista lavastenostinta sekä useat ketjunostimet takaavat maksimaalisen joustavuuden ja mahdollistavat lavasteiden, verhojen, somisteiden, lavaelementtien, valojen ja äänilaitteiden siirtämisen mihin tahansa kohtaan näyttämöllä.

NORD-käytöt takaavat suorituskyvyn

Noin 40 NORD-käyttöä ja yli 20 vuoden kokemus näyttämötekniikasta varmistavat, että kaikki on siirrettävissä. NORD-käyttöratkaisut ovat kompakteja, kestäviä, dynaamisia sekä hiljaisia ja ne takaavat korkean turvallisuustason. Käyttöratkaisut ovat nopeita ja helppoja käyttää, asentaa ja huoltaa. NORD on toimittanut Theater aan het Spui -teatteriin kolme eri vaihdemoottorikokoa : kaksiportaisia NORDBLOC.1® -hammasvaihdemoottoreita, joiden teho on 0,75 kW ja kaksiportaisia tappivaihdemoottoreita, joiden tehot ovat 2,2 kW ja 4 kW. Hammasvaihteita käytetään kaikkiin vaakasuuntaisiin liikkeisiin ja tappivaihteita pystysuuntaisiin liikkeisiin. Käyttöteknologian tärkeimmät hyödyt ovat kompakti koko ja tehokas rakenne.

NORD-käyttöteknologia on osoittautunut toimivaksi jo vuosien ajan lukuisissa teattereissa kautta maailman. Kaikki käytöt täyttävät standardien DIN 56950 ja DIN EN ISO 13849-1 /-2 tiukat turvallisuusvaatimukset sekä Saksan työsuojelumääräykset DGUV 17+18. NORD suunnittelee käyttöjärjestelmät yksilöllisesti, jokaisen valtion voimassa olevien ohjeiden ja turvallisuusstandardien mukaisesti.