Uutiset –

Uusi vaihdemoottorikonsepti elintarviketeollisuuden tarpeisiin

NORD on hakenut patenttia uraauurtavalle DuoDrive-uutuudelleen . Innovatiivisessa vaihdemoottoriyksikössä IE5+-synkronimoottori on yhdistetty samaan koteloon yksiportaisen hammasvaihteen kanssa. Pesunkestävä ja hygieeninen DuoDrive on optimaalinen ratkaisu elintarviketeollisuuden käyttöön .

Bargteheide , 2021-03-24

DuoDrive-kokonaisuuden jopa 92 prosentin hyötysuhde on parempi kuin missään markkinoilla olevassa saman teholuokan vaihdemoottoriyhdistelmässä, ja myös vajaakuormalla kokonaistehokkuus on erinomainen. Ensimmäisen markkinoille tulevan DuoDrive-koon välityssuhdealue i on 3,24–16,2, toisiomomentti enintään 80 Nm ja toisionopeus maksimissaan 1 000 min-1.

DuoDrive on helppo puhdistaa sekä korroosion- ja pesunkestävä. Ominaisuuksista on paljon hyötyä elintarviketeollisuuden ankarissa käyttöolosuhteissa, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukat. Lisävarusteena käyttökokonaisuuteen on saatavana nsd tupH -pintakäsittely sekä kotelointi aina suojausluokkaan IP 69K asti.

Sileäpintainen, tuulettimeton ja rakenteeltaan kompakti DuoDrive auttaa myös karsimaan tarvittavien laitemallien määrää. Vähäinen kuluminen ja huollon tarve sekä yksikön käyttöönoton helppous alentavat elinkaari- eli kokonaiskustannuksia (TCO) aiempiin käyttöratkaisuihin verrattuna huomattavasti.