Uutiset –
Uusi taajuusmuuttaja: Kompakti, monipuolinen ja tehokas
Uusi NORDAC PRO SK 500P tarjoaa ylivertaisen toiminnallisuuden, liitettävyyden ja modulaarisuuden. Kompaktin rakenteen ja laajojen liitäntöjen ansiosta se voidaan helposti integroida kaikkiin automaatioarkkitehtuureihin.

Bargteheide , 2020-04-29
Vakiona olevan CANopen-liitännän lisäksi NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja tarjoaa myös moniprotokollasirun Industrial Ethernetiä varten. Tämä mahdollistaa tärkeimpien reaaliaikaisten Ethernet-standardien käytön yhden liitännän kautta. Tarvittava protokolla voidaan asettaa helposti parametreilla. Lisäksi käytettävissä on 5-6 digitaalista ja kaksi analogista tuloa, kaksi digitaalista ja yksi analoginen lähtö, kaksi potentiaalivapaata monitoimireleitä, HTL / TTL -inkrementtipulssianturin liitäntä sekä yleinen pulssianturiliitäntä. Taajuusmuuttajat voidaan myös parametroida USB-portin kautta ilman ulkoista teholähdettä (”programming in the box”). Uutta on myös SD-korttipaikka parametrien tallentamiseen ja siirtämiseen.
NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttajia on aluksi saatavana 0,25 – 5,5 kW:n tehoisina. Moduulaarista sarjaa voidaan laajentaa tarpeen mukaan pistokeliitettävillä ohjaus-, suoja- ja lisätoimintomoduuleilla. Ohut kirjamainen muotoilu mahdollista asennuksen rinnakkain, jolloin ohjauskaapista tarvitaan hyvin vähän tilaa.
Kuten kaikki NORD-taajuusmuuttajat, NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja on varustettu tehokkaalla PLC:llä käytön toimintoja varten.