LogiDrive

Energiatehokas, standardoitu, helposti huollettava

NORDin LogiDrive-ratkaisu helpottaa suunnittelua ja käyttöönottoa:

– Sisälogistiikka- ja lentokenttäkäyttöön tarkoitetuilla NORD-taajuusmuuttajilla voi ohjata sekä synkroni- että asynkronimoottoreita.

– Synkroni- ja asynkronimoottorien kanssa identtiset kotelon mitat helpottavat suunnittelua.

– IE4-synkronimoottorien käyttö painaa käyttöiän aikaiset kokonaiskustannukset minimiin. NORDin IE4-moottorin hyötysuhde on selvästi tavallista parempi, ja sen hankintakustannukset kuolettuvat nopeasti (hyvä ROI eli pääoman tuottoaste).

Modulaariset NORD-tuotesarjat selkeyttävät mallivalikoimaa

Käyttämällä modulaarisia NORD-tuotteita yritys voi rajata käyttämiensä mallien valikoimaa. Mallivalikoiman selkeyttäminen auttaa alentamaan elinkaarikustannuksia.

NORDAC LINK -taajuusmuuttaja (SK 250E)

– Sisäinen jarruvastus

– Ulkoinen 24 V DC -syöttöjännite ohjauskortille – sama potentiaali kaikille käytöille. Käytöt voivat reagoida väylän kautta siirtyvään tietoon myös ilman 400 V:n AC-verkkojännitettä, koska 24 V:n DC-jännite pitää ohjauskortin aktiivisena.

– Integroitu asennus – moottoriin tai siitä erilleen, taajuusmuuttajan pistoliitäntä

– EEPROM-muistimoduuli – tiedot siirrettävissä huollon yhteydessä

Energiatehokas IE4-moottori

IE4-synkronimoottorien käyttö painaa käyttöiän aikaiset kokonaiskustannukset minimiin. NORDin IE4-moottorin hyötysuhde on selvästi tavallista parempi, ja sen hankintakustannukset kuolettuvat nopeasti (hyvä ROI eli pääoman tuottoaste).

Saatavana on myös päälle asennettava vaihtoehto.

Energiatehokas

  • Tiukimpien tehokkuusmääräysten mukainen
  • Alhaiset elinkaarikustannukset
  • Hyvä hyötysuhde myös vajaakuormituksella ja alhaisilla kierrosluvuilla PMSM-tekniikan ansiosta

Kustannussäästö

  • Erityisesti sisälogistiikka- ja lentokenttäkäyttöön tarkoitetut, standardoidut vaihdemoottorimallit
  • Helppo suunnitella
  • Helppo valita sopiva vaihtoehto
  • Suuri säätöalue taajuusmuuttajatekniikan ansiosta

Helppo huoltaa ja pitää kunnossa

  • Kohteeseen riittää selvästi pienempi varaosavarasto
  • Helposti huollettavissa liitä ja käytä -tekniikan ansiosta
  • Kompakti ja tilaa säästävä muotoilu
  • 25 % entistä kevyempi alumiinikotelon ansiosta
  • Komponentit vaihdettavissa yksitellen

Globaali toimija

  • NORD toimii paikan päällä 52:ssa maailman maassa
  • Globaali tuotanto-, asennus-, huolto- ja myyntiverkosto

IE5+-synkronimoottorit

Tehokas, hygieeninen ja kompakti

  • Teho: 0.5 HP - 3 HP
  • Suojausluokka: IP69K
  • Hyötysuhdeluokka: IE5+
  • Globaalit hyväksynnät

NORDAC LINK SK 250E -taajuusmuuttaja

Nopea asennus, vaivaton huolto

  • Tehoalue: 0,37–7,5 kW
  • Kotelointi: IP55, IP65
  • Seinäasennus
  • Helppo asennus ja huolto täyden pistoliitettävyyden ansiosta
  • Vapaasti konfiguroitavissa eri käyttökohteisiin

Vakiomalliset synkronimoottorit

Synkronimoottorit

  • Teho: 1.5 HP - 7.5 HP
  • Hyötysuhdeluokka: IE4
  • Globaalit hyväksynnät

Hampurin lentokenttä

Matkalaukkujen kuljetusjärjestelmä Hampurin lentokentällä

Hampurin lentokentällä on kilometreittäin kuljetinhihnoja. Niitä käytetään matkatavaroiden käsittelyalueella yhdistelyyn, syöttämiseen, säilyttämiseen ja lajitteluun. Toiminnan kannalta on tärkeää, että kuljetus ja varastointi on järjestetty tehokkaasti. Tehokkaaseen moottoriteknologiaan perustuva kuljetinjärjestelmän luotettavuus ja virheiden välttäminen ovat ratkaisevan tärkeitä. NORDin toteuttama ratkaisu täyttää myös asiakkaan huollon ja kunnossapidon tarjoajille asettamat vaatimukset.

Lue lisää aiheesta: