Elinkaarikustannukset (TCO)

Alenna elinkaarikustannuksia

Tavoittelemme aina alhaisia elinkaari- eli kokonaiskustannuksia (TCO). Kokonaiskustannuksiin sisältyvät kaikki kustannukset, jotka liittyvät käyttöratkaisun hankintaan, käyttöön ja kierrätykseen. Huipputehokas teknologia sekä mallivalikoiman johdonmukainen pelkistäminen ja standardointi auttavat pitämään elinkaarikustannukset kurissa. NORDin valikoimaan sisältyy paljon innovatiivisia tuotteita ja palveluita, jotka auttavat optimoimaan laitteistojen kokonaiskustannuksia.

Modulaarisen tuotevalikoiman ansiosta jo hankintaa suunniteltaessa voidaan rajata niiden tuotteiden määrää, joilla asiakkaan käyttöratkaisu toteutetaan. Käytön aikana NORDin käyttöjen tehokkuus auttaa alentamaan energiakustannuksia tuntuvasti.

Kysy lisää

Lataa valkoinen kirja nyt

Lue lisää aiheesta elinkaarikustannukset (TCO) tästä NORDin valkoisesta kirjasta - eri kustannuksista, optimointimahdollisuuksista ja miten NORD vähentää elinkaarikustannuksia (TCO).

Lataa nyt

Käyttötekniikan optimoinnin kokonaisratkaisut samalta toimittajalta:

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Meiltä saat mittatarkat ratkaisut, sillä otamme kaiken tarpeellisen huomioon suorituskyvystä ja hyötysuhteesta aina mallien lukumäärään, asennustilaan ja huollontarpeeseen asti.

Yksilöllistä tarpeiden analysointia ja neuvontaa

Tekninen tukemme auttaa yritystäsi lisäämään potentiaaliaan ja hyödyntämään sen täysimääräisesti. Neuvomme kaikissa teknisissä kysymyksissä suunnittelusta energiankulutuksen valvontaan.

Huipputehokasta teknologiaa

Innovointi on vahvuutemme. NORDin moottorit, vaihteet ja taajuusmuuttajat ovat aina vähintään teknisen kehityksen tasalla – ja monesti jopa sen edellä.

High Efficiency -valikoima: vaihteet, moottorit ja käyttöelektroniikka

High Efficiency -valikoimamme sisältää täydellisesti yhteensovitettuja modulaarisia tuotteita, jotka ovat omiaan alentamaan elinkaarikustannuksia.

Pelkistetty ja standardoitu mallivalikoima

Pelkistetystä mallivalikoimasta on hyötyä käyttöratkaisun koko käyttöiän ajan, sillä se auttaa optimoimaan laitteiston toimintaa ja saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Kunnonvalvonta ennakoivassa kunnossapidossa

Laitteiden tilan jatkuva valvominen auttaa vähentämään käyttöseisokkeja ja parantamaan laitteistokokonaisuuden käytettävyyttä.

Räätälöidyt käytä ja liitä -järjestelmät

NORDin käytöt ovat erittäin helppoja huoltaa ja pitää kunnossa. Pistoliitännät helpottavat asennusta, käyttöönottoa ja kunnossapitoa.

Tehokkuus ja kustannukset täydellisessä tasapainossa

Jos haluat lisätä tehokkuutta, vähentää huollon tarvetta ja alentaa kokonaiskäyttökustannuksia, valitse käyttötekniikan toimittajaksesi NORD.

Kustannussäästö

Käyttöratkaisun elinkaarikustannuksista 85 prosenttia syntyy sen käytön aikana – energia, hallinto, huolto, koulutus, dokumentaatio, henkilöstö, varaosien varastointi sekä käyttökatkot ja seisokit maksavat, ja lopulta maksettavaksi tulevat myös kierrätys- ja hävityskustannukset. Energiatehokkuuden, toimintavarmuuden, huollon tarpeen ja pelkistetyn mallivalikoiman kaltaisilla seikoilla on sen vuoksi valtavan suuri merkitys kokonaiskustannusten optimoinnissa. Erityisesti niitä alentavat NORDin käyttöratkaisujen pitkä käyttöikä ja vähäinen huollon tarve.

NORD auttaa yritystäsi...

  • säästöpotentiaalin arvioinnissa
  • laitteistojen tehokkuuden parantamisessa
  • hiilidioksidipäästöjen alentamisessa
  • huoltokustannusten alentamisessa
  • käyttötekniikan mallivalikoiman pelkistämisessä

Kysy lisää

Kokonaiskustannukset kuriin NORDin käyttötekniikalla

Erittäin tehokas tapa kokonais- eli elinkaarikustannusten alentamiseen on erittäin tehokkaiden synkronimoottorien käyttö. NORDin kehittämien moottorien hyötysuhdeluokka on osin jopa IE5-vaatimuksia parempi. Nykyinen eurooppalainen standardi on IE3-hyötysuhdeluokka.

Synkronimoottorit pääsevät täysin oikeuksiinsa käyttösovelluksissa, joissa esiintyy paljon vajaakuormitusta ja alhaisia kierroslukuja. Matkatavaroiden sekä postin ja pakettien käsittelyjärjestelmissä synkronimoottoreilla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Kustannuksia säästyy tehokkaasti tuotteiden koko käyttöiän ajan.

Säästä energiaa ja optimoi kustannuksia

  • NORDin sähkömoottorien hyötysuhde on selvästi vakiovaatimuksia parempi (jopa IE5+).
  • Vaihdemoottorien hyötysuhde on hyvä ja ylikuormitettavuus erinomainen.
  • Taajuusmuuttajissa on energiansäästötoiminto käyttöön vajaakuormituksella ja alhaisilla kierrosluvuilla.
  • Ominaisuuksien yhteisvaikutus takaa investointien lyhyen takaisinmaksuajan.

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S1970 - Total Cost of Ownership (TCO


S1970 - Total Cost of Ownership (TCO
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

alt

Uusi High Efficiency -tuotevalikoimamme

Olemme painottaneet High Efficiency -tuotevalikoimamme kehityksessä energiatehokkuuden, tehotiheyden ja käyttäjäystävällisyyden maksimointia. Valikoimaan sisältyvät patentoitu DuoDrive-vaihdemoottori, siihen integroitu IE5+-synkronimoottori ja NORDAC ON -taajuusmuuttaja, ja se auttaa ratkaisemaan elinkaarikustannusten alentamisen haasteet.

IE5+-synkronimoottorit

Tehokas, hygieeninen ja kompakti
NORD valmistaa uudet IE5+-sukupolven synkronimoottorinsa itse, ja ne on tarkoitettu erityisesti sisälogistiikan sekä juoma- ja elintarviketeollisuuden sovelluksiin.

DuoDrive ja integoitu IE5+-moottori

Kaksi yhdessä
DuoDrive on vallankumouksellinen integroitu vaihdemoottorikonsepti, jossa on hygieeninen washdown-rakenne. Siinä huipputehokas IE5+-moottori on tuotu yksiportaisen hammasvaihteen kanssa samaan koteloon.

Käyttöelektroniikka

Innovatiivinen konfigurointi
NORDin taajuusmuuttajia ja käynnistimiä on saatavana sekä keskitettyyn kytkentäkaappiasennukseen että kentällä käytettävinä hajautettuina ratkaisuina. Arvioi itse, mikä vaihtoehto sopii omaan käyttötapaukseesi parhaiten!

Pelkistetty ja standardoitu mallivalikoima

Mallivalikoiman pelkistämisen ideana on tuottaa laitteistossa tarvittavat momentit ja kierrosluvut mahdollisimman vähäisellä määrällä eri käyttölaiteversioita kuin se taloudellisesti on järkevää. Sillä voidaan saavuttaa toiseksi suurimmat säästöt elinkaarikustannuksissa heti energiakustannusten jälkeen. Vähentämällä käytettävien mallien määrää kohdennetusti voidaan minimoida hallinnollinen työ sekä alentaa yksinkertaistaa logistiikan, varastoinnin ja huollon prosesseja. Energiatehokkuuden ja mallivalikoiman pelkistämisen tavoitteet voivat olla joskus myös keskenään ristiriidassa. Mitä parempi sähkömoottorin energiatehokkuus on myös muuten kuin sen toimiessa nimellisteholla, sitä enemmän mahdollisuuksia on mallivalikoiman pelkistämiseen. NORDilla on haasteen ratkaisemiseen tarvittava modulaarinen tuotevalikoima ja osaaminen. Vuosikausien kokemuksen turvin tiedämme, miten optimointi onnistuu.

NORD ECO: käyttökohteen yksilöllinen analysointi

Haluatko tietää, millaisia energian säästämisen mahdollisuuksia laitteistossasi piilee tai miten voit parhaiten nostaa sen tehokkuutta? NORD ECO -palvelussamme analysoimme paikan päällä yrityksesi käyttöratkaisujen energiatehokkuuden, mitoituksen ja käytettävien mallien määrän. Laadimme tietojen perusteella käyttökohteeseesi räätälöidyn, elinkaarikustannuksia alentavan käyttöratkaisun.

Ota yhteys NORDiin elinkaarikustannusneuvontaa varten:

Toimialat

NORD on käyttötekniikan mekaanisten ja elektronisten ratkaisujen johtavia toimittajia maailmassa.

LogiDrive®

Saat meiltä koetellut ratkaisut yleisimpiin sovelluksiin ja eri tehtävien hoitamiseen lentoasemilla, postin ja pakettien käsittelyssä sekä varastoissa.