Chronopost

Tuhannet käytöt liikuttavat tuhatmäärin paketteja

Ranskalaisen pakettipalvelu Chronopostin lajittelukeskuksessa käsitellään päivittäin noin 170 000 lähetystä. Jokainen paketti on tunnistettava ja siirrettävä alle kolmen minuutin kuluessa oikeaan kuormauspaikkaan jatkokuljetusta varten. Pakettien nopeista ja luotettavista liikkeistä 13 000 m²:n laajuisen kompleksin lukemattomia kuljetinhihnoja pitkin vastaavat NORDin hajautetut, integroidut käyttöratkaisut.

 - - -

Chronopost

 - - -

Asiakasesittely

Budde Fördertechnik GmbH on irtoaineksen ja kappaletavaran kuljetinlaitteistojen kansainvälinen järjestelmätoimittaja. Yritys kehittää, toteuttaa, huoltaa ja modernisoi rullaratojen sekä teleskooppi- ja hihnakuljetinten kaltaisia vakiokomponentteja sekä suunnittelee modulaarisiin, skaalautuviin laitteistoihin perustuvia sisälogistiikan kokonaisratkaisuja. Budden palveluksessa on noin 200 työntekijää kolmessa toimipaikassa Saksassa.

Projektiesittely

Chronopostin logistiikkakeskus Pariisin eteläpuolella on Euroopan tehokkaimpia pakettienlajittelukeskuksia:

  • sen kapasiteetti on 30 000 pakettia tunnissa.
  • Noin 60 prosenttia kaikista Chronopostin Ranskassa käsittelemistä paketeista kulkee keskuksen kautta.
  • Budden toimittamia hihnakuljettimia käytetään noin 1 100 hajautetulla NORDin käyttölaitteella.

Projektin haasteet

Ranskalainen pakettipalveluiden tarjoaja Chronopost pyörittää Pariisin läheisyydessä, Chilly-Mazarinissä, yhtä maailman suurimmista pakettien lajittelukeskuksista. Päivässä keskuksessa käy keskimäärin 450 kuorma-autoa, ja lajiteltavana ja oikealle lastausrampille toimitettavana on yli 200 000 pakettia. Vilkkainta pakettiliikenne on joulunalusviikkoina, jolloin kiireisimpinä päivinä käsitellään noin 300 000 lähetystä.

Monihaarainen kuljetinverkosto – Logistiikkakeskuksessa on toistasataa lastausramppia saapuvien ja lähtevien pakettien käsittelyyn. Kaksikerroksisessa lajittelukompleksissa on kaksi täysin automaattista lajittelulaitteistoa, jotka kumpikin ovat satoja metrejä pitkiä. Saapuvat lähetykset puretaan hihnakuljettimille ja kuvataan saman tien digitaalikameroilla, jotka pystyvät lukemaan viivakoodeja pakettien viideltä sivulta. Jokainen lähetys ohjataan alle kolmen minuutin kuluessa oikealle rampille jatkokuljetusta varten.

Helppokäyttöisyys kunniaan – Laajan hihnakuljetinlaitteiston suunnittelusta, toimituksesta ja asennuksesta vastasi Budde Fördertechnik GmbH. Monimutkaisen järjestelmän käyttölaitteiden johdottamisen ja käyttöönoton haluttiin olevan niin vaivatonta kuin mahdollista. Lisäksi käyttöjen haluttiin toimivan niin luotettavasti, että häiriöt ja seisokit voitaisiin minimoida erittäin suuren kuormituksen alaisena olevassa kuljetinverkostossa. Käyttöyksiköiden suuren määrän vuoksi käyttöjen haluttiin myös olevan pienikokoisia, ja tietenkin niiltä toivottiin myös hyvää hyötysuhdetta käyttökustannusten optimoimiseksi.

 - - German -

Toimitettu ratkaisu

Budden toimittamia hihnakuljettimia käytetään 1 100 tehokkaalla kartio- tai kierukkavaihdemoottorilla. Hyötysuhteeltaan erinomaisten vaihteiden huollon tarve on jatkuvasta kuormituksesta huolimatta vähäinen ja käyttöikä pitkä, sillä niiden hammastus on väsymisluja ja kulumaton. Koska moottorien ylikuormitettavuus on hyvä, kuljetinlaitteiston käyttämiseen riittää käyttöyksiköiden suuresta määrästä huolimatta vain kohtuullisen pieni määrä eri versioita.

Liitä ja käytä -periaate – Chronopostin seuranta- ja jäljitettävyysvaatimukset edellyttävät järjestelmältä täsmällistä säädeltävyyttä ja synkronoitavuutta. Sitä varten moottorien liitinkoteloon on asennettu suoraan IP 66 -koteloidut taajuusmuuttajat. Taajuusmuuttajat ovat pistoliitettäviä, joten niiden vaihtaminen huoltoa varten on helppoa ja nopeaa. Vaihdemoottori-taajuusmuuttajayksikön asentaminen ja käyttöönotto onnistuu esijohdotuksen ansiosta kaiken kaikkiaan erittäin vikkelästi.

Väkivahva ja fiksu – Käyttöjen käynnistysmomentti on jopa 400 prosenttia ja tyypillinen viiden sekunnin ylikuormitettavuus 200 prosenttia, joten ne ovat erittäin kestäviä. Samalla ne toimivat älykkäästi. Taajuusmuuttajat viestivät Profibus DP -rajapinnan kautta PLC:n kanssa, joka välittää tietoja eteenpäin keskusohjaukselle. Jos jollakin lastausrampilla syntyy ruuhkaa, kuljetinten nopeutta voidaan hidastaa. Tällöin hihnakuljettimet toimivat varastoalana, ja seisokkeja voidaan ehkäistä tehokkaasti ennalta.

Normimoottorit

Oikosulkumoottorit

  • Teho: 0.16 HP - 75 HP
  • Globaalit hyväksynnät
  • Hyötysuhdeluokat: IE1, IE2, IE3, IE4

CS0004 - referenssi chronopost


CS0004 - referenssi chronopost
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

A6050 - Teollisuuden sisäinen logistiikka


A6050 - Teollisuuden sisäinen logistiikka
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S5250 - Variant Reduction Motors


S5250 - Variant Reduction Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lue lisää aiheesta: