SMS Group GmbH

Kestävät käyttöratkaisut valssaamoon aavikon keskelle

Bahrainilaisessa valssaamossa käyttöympäristön olosuhteet ovat vaativat – käyttöjen on toimittava luotettavasti suuresta kuormituksesta, kovasta iskukuormituksesta ja äärilämpötiloista huolimatta. Laitostoimittaja SMS:n valinta käyttötekniikaksi olivat NORDin kestävät ja monipuoliset tuotteet.

Asiakasesittely

SMS group GmbH on maailman markkinajohtaja teräs- ja metalliteollisuuden raskaiden koneiden ja laitosten toimittajana. Maailmanlaajuisesti toimiva saksalaisyritys on erikoistunut jatkuvan valun teknologiaan, pitkien tuotteiden ja putkien tuotantolaitoksiin, takomoihin, ei-rautametalliteollisuuden laitoksiin sekä terästehtaiden lämpökäsittelyteknologiaan. SMS group GmbH toteutti suurhankkeen Al Hiddin kaupungissa yhteistyössä SMS Concast -sisaryhtiönsä kanssa.

Projektiesittely

NORD toimitti vaihtosuuntaiselle valssaimelle Bahrainissa 622 rullamoottoria ja paljon muita käyttölaitteita, kuten teollisuusvaihteita valssattavan materiaalin suoristamiseen. Tuotteet vastaavat tiukkoihin toiminnallisiin vaatimuksiin vaativissa käyttöolosuhteissa, sillä

  • niiden Unicase-rakenteinen kotelo on kestävä ja pitkäikäinen,
  • niissä on NORDin koneistama erittäin tarkka hammastus ja
  • niihin on tarvittaessa saatavana myös kaksipuoliset akselit.

Marketing

Projektin haasteet

Viime vuosina Bahrainin kuningaskuntaan, Al Hiddin teollisuuskaupunkiin on kohonnut laaja terästeollisuusintegraatti. Sen 600 000 tonnin vuosituotannolla on tarkoitus korvata kuudesosa koko Lähi-idän palkki- ja profiilituonnista. Tätä tarkoitusta varten laitostoimittaja SMS rakensi Al Hiddiin huippumodernin suuren mittakaavan profiilivalssaamon.

Karut olosuhteet – Tehtaassa käytettävien lukuisien vaihdemoottorien on selvittävä valssaamoissa tyypillisesti esiintyvistä käyttökuormituksista eli etenkin jaksottaiskäytöstä (S5) sekä jatkuvasta käytöstä (S9) epäsäännöllisesti vaihtelevien kuormitus- ja pyörimisnopeusmuutosten ja toistuvan ylikuormituksen kera. Kuudentoista tonnin painoisia palkkeja liikutetaan vaihtosuuntaisen valssaimen läpi rullaratoja pitkin. Siirrettävän kappaleen toistuvasta kiihdyttämisestä ja jarruttamisesta aiheutuvat voimakkaat kuormitusiskut rasittavat käyttötekniikkaa toden teolla. Tähän kaikkeen lisätään vielä Persianlahden saarella vallitseva äärimmäisen korkea ympäristön lämpötila.

Etusijalla vakiokäytöt – SMS tarvitsi äärimmäistä kuormitusta kestäviä, suuritehoisia käyttöratkaisuja myös laitoksen muihin osiin – esimerkiksi hydraulisesti säädettävään, kaksoislaakeroituun suoristuskoneeseen. Laitostoimittajalle oli tärkeää välttää erikoissuunniteltuja vaihteita mahdollisimman pitkälle ja käyttää niiden sijaan laajaan vakiotuotevalikoimaan sisältyviä vaihteita. Joiltakin käyttöratkaisuihin SMS group GmbH vaati lisäksi erityisen monipuolisia käyttömahdollisuuksia.

Toimitettu ratkaisu

NORD toimitti kohteeseen rakenteeltaan äärimmäisen kestävät käyttöratkaisut. Vaihteiden Unicase-kotelo takaa hyvän radiaalisen ja aksiaalisen kuormitettavuuden ja äärimmäisen tarkasti jyrsitty vinohammastus puolestaan erinomaisen kuormituksen aikaisen vakauden. Kuormitettavuutta ja vakautta voidaan parantaa entisestään käyttämällä tavallista kestävämmästä materiaalista valmistettuja akseleita (esim. 42CrMo4) ja laakereita. Tärinää vaimentavan kotelomateriaalin avulla voidaan lisäksi vaimentaa osa mekaanisista impulsseista. Erittäin korkeita käyttö- ja ympäristölämpötiloja varten on käytettävissä myös synteettisiä erikoisvoiteluaineita (ISO VG220) ja erikoispinnoitteita.

Monipuoliset käyttömahdollisuudet – SMS group GmbH:lle toimitettiin yli kuusisataa apukäyttöä valssaimen rullaratoja varten. Lisäksi toimitukseen sisältyi esimerkiksi vakiomallisia tappivaihteita jäähdytyslinjan ketjukuljettimiin; niillä pystyttiin korvaamaan tehtävässä yleisesti käytettävät erikoisvaihteet. NORD toimitti myös neljä kaksipuolisilla ensiö- ja toisioakseleilla varustettua, suurimomenttista teollisuusvaihdetta, joilla raskaat aihiot suoristetaan valssien edessä ja jotka toimivat molempiin suuntiin. Erikoisakseleihin porattuihin aukkoihin sijoitettiin SMS group GmbH:n anturit.

Laaja alakohtainen osaaminen – NORD on tehnyt yhteistyötä SMS group GmbH:n kanssa jo toistakymmentä vuotta. NORD tarjoaa teräs- ja metalliteollisuudelle optimoituja käyttöratkaisuja prosessien eri vaiheisiin ja monenlaisiin sovelluksiin rullaradoista ja jäähdytysarinoista aina leikkauslinjoihin ja senkkojen käsittelyyn asti.

MAXXDRIVE®-hammasvaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.5 - 8,075 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Kestävä, tarkasti koneistettu yksiosainen UNICASE-runko
  • Modulaarinen ja joustava järjestelmä mukautuu monenlaisiin käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni
alt

Lue lisää aiheesta: