Meijeriteollisuus

Tarkkoja käyttöratkaisuja juusto- ja maitotuotteiden annosteluun

Meijerien eri tiloissa esiintyy niin kosteutta kuin happoja, emäksiä ja suolojakin. NORDin käyttötekniikan ratkaisut sopivat erinomaisesti myös muihin meijerin osiin. Tuotevalikoima ulottuu tarkoista paikoituskäytöistä erikoiskestäviin sekoitusvaihteisiin taajuusmuuttajineen. Koko koneiston on oltava toimintavarma, vakaa ja korroosionkestävä.

DuoDrive

Kaksi yhdessä.

  • Tehoalue: 0,35–3,0 kW
  • Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
  • Kompakti pesunkestävä rakenne
  • Minimaalinen huollon tarve
  • Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta

IE5+-synkronimoottorit (TENV)

Tehokas, hygieeninen ja kompakti

  • Teho: 0.5 HP - 3 HP
  • Suojausluokka: IP69K
  • Hyötysuhdeluokka: IE5+
  • IP69K saatavana lisävarusteena
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti, hygieeninen muotoilu
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P -taajuusmuuttaja

Ihanteellisesti toimiva kohdennettu ratkaisu

  • Tehoalue: 0,37 - 3 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66, IP69 (valmistelu käynnissä)
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Usean protokollan Ethernet-rajapinta
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto

Sileäpintaiset moottorit

Oikosulkumoottorit

  • Teho: 0.16 HP - 3 HP
  • Globaalit hyväksynnät

NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja

Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä

  • Suojausluokka: IP20
  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • Kotelointi: IP 20
  • Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
  • USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
  • Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet

NORDAC BASE - SK 180E - taajuusmuuttaja

Kompakti käyttö, tärkeimmät käyttötoiminnot

  • Tehoalue: 0,25–2,2 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus

Treif käsittelee elintarvikkeita

Älykästä ruoanannostelua

Treif Maschinenbau GmbH kuuluu maailman johtaviin elintarvikkeiden viipalointilaitteiden ja -järjestelmien valmistajiin. Tämän viipalointikoneissa käytettävän SK 500E -taajuusmuuttajan toiminnot voidaan ohjelmoida vapaasti lähellä moottoria IEC 61131 -standardin mukaisesti erilaisten elintarvikkeiden viipalointia varten.

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lue lisää aiheesta: