Kuormaus ja purku

Käyttöratkaisut irtoaineksen kuormaukseen ja purkuun

Globaaleissa kuljetuksissa irtoainesta on kuormattava laivoihin, juniin ja kuorma-autoihin ja purettava niistä. NORDin luotettavat käytöt takaavat kuormauksen ja purun sujuvuuden ja turvallisuuden. Saat saman katon alta kaikki käyttövaihtoehdot (vaihdemoottorit sekä teollisuus- ja planeettavaihteet) ja optimaalisesti yhteen toimivat komponentit (vaihde, moottori, taajuusmuuttaja, jarru) yksilöllisten tarpeidesi mukaisena toteutuksena, joka toimii luotettavasti.

NORD – käyttötekniikan kokonaisratkaisujen toimittaja

MAXXDRIVE®-kartiovaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.5 - 2,850 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Kestävä, tarkasti koneistettu yksiosainen UNICASE-runko
  • Modulaarinen ja joustava järjestelmä mukautuu monenlaisiin käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni

MAXXDRIVE®-hammasvaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.5 - 8,075 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Kestävä, tarkasti koneistettu yksiosainen UNICASE-runko
  • Modulaarinen ja joustava järjestelmä mukautuu monenlaisiin käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni

Normimoottorit

Oikosulkumoottorit

  • Teho: 0.16 HP - 75 HP
  • Globaalit hyväksynnät
  • Hyötysuhdeluokat: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja

Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

  • Tehoalue: 0,25–22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta

Lue lisää aiheesta: