Punnitus ja annostelu
Käyttöratkaisut irtoaineksen punnitukseen ja annosteluun
Ennen irtoaineksen siirtymistä prosessin vaiheesta seuraavaan sitä täytyy yleensä annostella ja mahdollisesti myös punnita, jotta prosessiin päätyy oikea määrä ainesta. Yksilöllisesti ohjattavilla NORD-käytöillä ainesmääriä voi säädellä älykkäästi, täsmällisesti ja dynaamisesti.
UNICASE-kartiovaihde
Tuttua tehokkuutta
- Teho:
0.16 HP - 268 HP
- Momentti:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
UNICASE-tappivaihde
Solakkuutta ja suorituskykyä
- Teho:
0.16 HP - 268 HP
- Momentti:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
UNICASE-hammasvaihdemoottori
Luotettavaa monipuolisuutta
- Teho:
0.16 HP - 215 HP
- Momentti:
89 lb-inch - 230,119 lb-in
NORDBLOC.1®-hammasvaihde
Innovatiivista suorituskykyä
- Teho:
0.16 HP - 50 HP
- Momentti:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
Normimoottorit
Oikosulkumoottorit
- Teho:
0.16 HP - 75 HP
- Globaalit hyväksynnät
- Hyötysuhdeluokat: IE1, IE2, IE3, IE4
NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja
Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia
- Tehoalue: 0,25–22 kW
- Kotelointi: IP55, IP66
- Seinä- tai moottoriasennus
- Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta
NORDAC PRO SK 500E -taajuusmuuttaja
Kattavat ominaisuudet ja täydet tehot
- Tehoalue: 0,25–160 kW
- Kotelointi: IP 20