Varastointi

Käyttöratkaisut irtoaineksen varastointiin

Irtoainesta välivarastoidaan ja joskus myös seulotaan prosessin vaiheiden välillä varastokasoissa pitkittäisissä tai pyöreissä halleissa, siiloissa tai bunkkereissa. Eri irtoainestyypit edellyttävät erilaisia varastointirakenteita, ja siten myös käyttöratkaisut on suunniteltava yksilöllisesti. Meiltä saat irtoaineksen varastointiin saumattomasti yhteen toimivat komponentit ja joustavan toteutuksen omien vaatimustesi mukaan.

NORD – käyttötekniikan kokonaisratkaisujen toimittaja

MAXXDRIVE kartiovaihteet

Teollisuusvaihde

  • Teho: 2.5 ‐ 2,850 HP
  • Momentti: 132,800 ‐ 2,301,200 lb-in
  • Erittäin luja, tarkkuustyönä valmistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja joustava rakenne mahdollistaa optimaalisen sovittamisen omaan käyttökohteeseesi
  • Hiljainen käyntiääni

MAXXDRIVE-hammasvaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.5 – 8,075 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Erittäin luja, tarkkuustyönä valmistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja joustava rakenne mahdollistaa optimaalisen sovittamisen omaan käyttökohteeseesi
  • Hiljainen käyntiääni

Lue lisää aiheesta: