Nosturit

Nosturit

Nostureilla nostetaan, lasketaan ja siirretään taakkoja vaaka- ja pystysuunnassa – niillä on aina vähintään kaksi liikesuuntaa. Nostureissa on sähkökäytöt, jotka yleensä ovat oikosulkumoottoreilla ja taajuusmuuttajilla toteutettuja vaihdemoottoreita. Joissakin maailman kolkissa käytetään kuitenkin edelleen myös vaihtonapaisia oikosulkuimoottoreita. Nostureita tarvitaan mitä moninaisimmilla toimialoilla. Eri toimialoilla kohdistetaan erilaisia vaatimuksia nosturin paikoitus- ja liikkeellelähtöominaisuuksiin sekä liikkeiden tasaisuuteen nosturin ja nostovaunun liikkuessa samanaikaisesti sekä jarrutettaessa. Sovellettavat standardit asettavat tiukkoja vaatimuksia nosturien käyttötekniikalle. NORD tuntee tavallisimpien standardien vaatimukset kautta maailman (Euroopassa FEM 1.001, FEM 9.511, DIN EN 13135, 15011 ja 13001-2, Pohjois-Amerikassa CMAA 70, 74 ja ASME-B30.2, B30.3, B30.16, B30.24 sekä Intiassa IS 3177 ja 4137).

MAXXDRIVE®-kartiovaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • Kolmi- ja neliportaiset
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni

NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja

Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

  • Tehoalue: 0,25–22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta

Lue lisää aiheesta: