Lajittelukeskukset

Käyttöratkaisut lajittelukeskuksiin

Tehokkaat, luotettavat ja älykkäät käyttöratkaisumme tekevät meistä ihanteellisen kumppanin pitämään lajittelukeskuksen toiminnot pyörimässä. Voit varmistaa keskeytyksettömän lajittelun innovatiivisen tuotevalikoimamme, IE5+-vaatimusten mukaisten, huipputehokkaiden vaihdemoottoriemme sekä hajautettujen taajuusmuuttajiemme avulla. Toteutamme ratkaisut aina yhdessä asiakkaan kanssa, jotta ne sopivat käyttötarpeisiin saumattomasti.

LogiDrive – vastaus sisälogistiikan tarpeisiin

Loppukäyttäjät panostavat vihreään ja tehokkaaseen käyttöteknologiaan sekä tavoittelevat ilmasto- ja hiilidioksidineutraliutta. NORDin LogiDrive-konsepti onkin ratkaisu näihin elinkaariajattelun tuomiin tarpeisiin. Kustannussäästöä syntyy mallivalikoiman laajasta yhteensopivuudesta, vaihdemoottorien ensiluokkaisesta tehokkuudesta ja taajuusmuuttajien korkeasta huollettavuudesta. Todellinen lisäarvo muodostuu energiatehokkuudesta sekä vähenevästä varastointi- ja huoltotarpeesta.

DuoDrive

Kaksi yhdessä.

  • Teho: 0.5 - 2 HP
  • Momentti: 700 lb-in
  • Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
  • Kompakti washdown-rakenne
  • Minimaalinen huollon tarve
  • Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta
  • Suurin vääntömomentti 80 Nm
  • Hyötysuhde jopa 92 %

IE5+ synkronimoottorit

Tehokkaita. Hygieenisiä. Kompakteja.

  • Tehoalueet: 0,35 – 1,1 kW (0,5 – 1,5 hv)
  • Saatavana myös nsd tupH- ja IP69K-versiona
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät
  • Joustava moottorin kiinnitys: Suora kiinnitys, NEMA, IEC
  • Hyötysuhdeluokka IE5+
  • Energiatehokkuuden seuraava vaihe
  • Kompakti ja hygieeninen rakenne
  • Jatkuvasti korkea hyötysuhde koko säätöalueella

SK 300P – NORDAC ON/ON+ - taajuusmuuttaja

Kohdennetusti optimoitu

  • Teho: max. 0,95 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Ethernet-tiedonsiirto järjestelmäintegraatiota varten
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto
  • Kompakti rakenne minimoi asennustilan tarpeen

NORDAC LINK - TAAJUUSMUUTTAJA SK 250E-FDS

Käytännöllinen asentaa

  • Teho: 0.75 - 10 HP
  • Kenttäasennus
  • Helppo asennus ja huolto täydellisen liitettävyyden ansiosta
  • Vapaa konfiguroitavuus käyttökohteeseesi

NORDAC PRO SK 500P taajuusmuuttaja

Monipuolinen-verkotettava-tehokas

  • Teho: 0,33 - 7,5 HP
  • Suojausluokka: IP20
  • Integroitu usean protokollan Ethernet-rajapinta
  • Usean pulssianturin liitäntä moniakselikäyttöä varten
  • Jännitteetön parametrointi USB-portin kautta

Lue lisää aiheesta: