Lentokenttäteknologia

Käyttöratkaisut lentokentille

NORD tarjoaa optimaaliset ratkaisut matkatavaroiden sujuvaan käsittelyyn kaikissa vaiheissa – lähtöselvityksestä nopean lajittelun ja kuljetuksen kautta luovutusaulaan asti. Lentokentät tavoittelevat tulevaisuudessa hiilidioksidineutraaliutta. NORD auttaa tavoitteen saavuttamisessa.

Vertikaalinen lajittelu on rajallisen lattiapinta-alan ja suurten matkatavaramäärien yhteydessä erityisen tehokasta ja taloudellista. NORDin erittäin dynaamiset synkronimoottorit varmistavat materiaalivirran sujuvuuden.
" >

LogiDrive – vastaus sisälogistiikan ja lentokenttien tarpeisiin

NORDin LogiDrive-konsepti sopii lentokenttien matkatavarankäsittelyjärjestelmiin kuin hansikas käteen. Vaihdemoottorien valikoimassa on otettu huomioon matkatavaroiden käsittelyn vaatimukset. NORDin hiljaiset, tuulettamattomat ja huipputehokkaat IE5+-moottorit käyttävät kuljettimia luotettavasti kaikissa lentokenttätoiminnoissa lähtöselvityksestä matkatavara-aulaan asti ja auttavat samalla pitämään ympäristön äänitason kurissa.

LogiDrive-konseptiin sisältyvät standardoidut synkronimoottorit ja integroidut taajuusmuuttajat ovat tiukimpien tehokkuusvaatimusten mukaisia. Siten ratkaisu vähentää elinkaarikustannuksia tuntuvasti ja täyttää kaikki käyttöteknologialle asetetut odotukset.

DuoDrive

Kaksi yhdessä.

  • Tehoalue: 0,35–1,5 kW
  • Erittäin korkea järjestelmän hyötysuhde
  • Kompakti pesunkestävä rakenne
  • Minimaalinen huollon tarve
  • Vaivaton käyttöönotto liitä ja käytä -järjestelmäratkaisun ansiosta

IE5+-synkronimoottorit

Tehokas, hygieeninen ja kompakti

  • Teho: 0.5 HP - 3 HP
  • Suojausluokka: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Hyötysuhdeluokka: IE5+
  • Globaalit hyväksynnät

NORDAC LINK SK 250E -taajuusmuuttaja

Nopea asennus, vaivaton huolto

  • Tehoalue: 0,37–7,5 kW
  • Kotelointi: IP55, IP65
  • Seinäasennus
  • Helppo asennus ja huolto täyden pistoliitettävyyden ansiosta
  • Vapaasti konfiguroitavissa eri käyttökohteisiin

NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja

Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

  • Tehoalue: 0,25–22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta

NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja

Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä

  • Tehoalue: 0,25–5,5 kW, vuoden 2022 puolestavälistä alkaen 22 kW:iin asti
  • Kotelointi: IP20
  • Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
  • USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
  • Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet

Hampurin lentokenttä

Matkalaukkujen kuljetusjärjestelmä Hampurin lentokentällä

Hampurin lentokentällä on kilometreittäin kuljetinhihnoja. Niitä käytetään matkatavaroiden käsittelyalueella yhdistelyyn, syöttämiseen, säilyttämiseen ja lajitteluun. Toiminnan kannalta on tärkeää, että kuljetus ja varastointi on järjestetty tehokkaasti. Tehokkaaseen moottoriteknologiaan perustuva kuljetinjärjestelmän luotettavuus ja virheiden välttäminen ovat ratkaisevan tärkeitä. NORDin toteuttama ratkaisu täyttää myös asiakkaan huollon ja kunnossapidon tarjoajille asettamat vaatimukset.

Lue lisää aiheesta: