Varastologistiikka

Dynaamiset käyttöratkaisut varastologistiikkaan

Varastojärjestelmien automatisointi asettaa pysty- ja vaakasuuntaisten kuljetusjärjestelmien käyttötekniikalle suuret vaatimukset, joihin käyttöratkaisumme pystyvät vastaamaan. NORDin kokonaiskäyttöratkaisujen perusominaisuuksia ovatkin helppokäyttöisyys, dynaamisuus, laaja yhteensopivuus sekä korkea turvallisuustaso.

IE5+-synkronimoottorit

Tehokas, hygieeninen ja kompakti

  • Teho: 0.5 HP - 3 HP
  • Suojausluokka: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Hyötysuhdeluokka: IE5+
  • Globaalit hyväksynnät

SK 300P – NORDAC ON/ON+ -taajuusmuuttaja

Kohdennetusti optimoitu

  • Tehoalue: max. 0,95 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Ethernet-tiedonsiirto järjestelmäintegraatiota varten
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto

NORDAC FLEX SK 200E -taajuusmuuttaja

Lisää joustavuutta, vähemmän kustannuksia

  • Tehoalue: 0,25–22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Äärimmäinen joustavuus moduulirakenteen ansiosta

NORDAC LINK SK 155E -moottorin käynnistin

Nopea asennus, vaivaton huolto

  • Tehoalue: 0,06–3,0 kW
  • Kotelointi: IP65
  • Seinäasennus
  • Helppo asennus ja huolto täyden pistoliitettävyyden ansiosta
  • Vapaasti konfiguroitavissa eri käyttökohteisiin

NORDAC LINK SK 250E -taajuusmuuttaja

Nopea asennus, vaivaton huolto

  • Tehoalue: 0,37–7,5 kW
  • Kotelointi: IP55, IP65
  • Seinäasennus
  • Helppo asennus ja huolto täyden pistoliitettävyyden ansiosta
  • Vapaasti konfiguroitavissa eri käyttökohteisiin

NORDAC START SK 135E -moottorin käynnistin

Kestävät pinnat, erittäin pitkä käyttöikä

  • Tehoalue: 0,25–7,5 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66, IP69K
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • nsd tupH -pintakäsittely