Kansalliset säädökset

sähkömoottoreille

Sähköiset käytöt vastaavat jopa 70 % kokonaisenergiankulutuksesta teollisuuden sovelluksissa. Monissa yrityksissä tämä tarjoaa hyvät mahdollisuudet optimointiin.

NORD toimittaa laajaa valikoimaa sähkömoottoreita, jotka täyttävät kaikki yleiset globaalit hyötysuhdevaatimukset ja -standardit. Moottoreitamme käytetään monissa sovelluksissa, koska tehokkuuden ja lujan rakenteen lisäksi, ne voidaan yhdistää kaikkiin NORD-vaihteisiin.

Tämä sivusto tarjoaa yleiskatsauksen maailmanlaajuisiin säännöksiin, jotka koskevat sähkömoottoreiden energiatehokkuutta. Huomaa, että standardit ja direktiivit muuttuvat jatkuvasti. Vaikka pyrimmekin varmistamaan kaikin tavoin tietojen oikeellisuuden, tämä asiakirja ei korvaa asianmukaisten direktiivien tai tuontimääräysten tarkastelua.

Minimihyötysuhde: IE3
" > Minimihyötysuhde: Grade 3 (IE2)
" >
Minimihyötysuhde: IE2
" >
Minimihyötysuhde: IE3
" >

Maat

Euroopan unioni

Sveitsi, Turmes

Yhdysvallat

Kanada

Kiina

Brasilia

Meksiko

Kolumbia

Chile

Ecuador

Australia, Uusi-Seelanti

Intia

Etelä-Korea

Singapore

Taiwan

Japani

Saudi-Arabia

Venäjä (EAC)

Marokko

Ukraina