HAJAUTETTU KÄYTTÖTEKNOLOGIA

SUURI JOUSTAVUUS, PIENEMMÄT KUSTANNUKSET

Hajautetut taajuusmuuttajamme ovat vapaasti konfiguroitavissa niiden mukauttamiseksi eri sovelluksiin. Saat siten optimiratkaisun ja samalla alemmat asennus- ja käyttökustannukset.

SK 300P – NORDAC ON/ON+ - taajuusmuuttaja

Kohdennetusti optimoitu

  • Teho: max. 0,95 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Ethernet-tiedonsiirto järjestelmäintegraatiota varten
  • Liitä ja käytä -ratkaisu, nopea käyttöönotto
  • Kompakti rakenne minimoi asennustilan tarpeen

NORDAC LINK - TAAJUUSMUUTTAJA SK 250E-FDS

Käytännöllinen asentaa

  • Teho: 0.75 - 10 HP
  • Kenttäasennus
  • Helppo asennus ja huolto täydellisen liitettävyyden ansiosta
  • Vapaa konfiguroitavuus käyttökohteeseesi

NORDAC LINK - MOOTTORIN KÄYNNISTIN SK 155E-FDS

Taloudellinen käyttää

  • Teho: - 4.00 HP
  • Kenttäasennus
  • Helppo asennus ja huolto täydellisen liitettävyyden ansiosta
  • Vapaa konfiguroitavuus käyttökohteeseesi

NORDAC START - MOOTTORIN KÄYNNISTIN SK 135E

Taloudellinen käyttää

  • Teho: – 4 / – 10 HP
  • Asennus seinään tai moottorin yhteyteen

Sähköiset säätökäytöt: Meidän asiantuntemuksemme – sinun turvaksesi

NORDin hajautettua käyttöautomaatiota käytetään lukemattomissa käyttökohteissa ympäri maailman. Innovatiiviset muuttajamme, joissa on integroitu PLC-ohjain, suorittavat toiminnot moottorin lähellä ja vähentävät ylemmän tason ohjausjärjestelmän kuormitusta. Ratkaisujamme hyödynnetään yli sadalla teollisuuden toimialalla, muun muassa intralogistiikassa, jossa matkatavaroita tai paketteja kuljetetaan eri maanosien välillä. Taajuusmuuttajiamme käytetään myös yleisessä kuljetinteknologiassa, pakkausteollisuudessa tai pumppaussovelluksissa. Myös tunnetut elintarvikkeiden ja juomien pullotusasiakkaat luottavat NORD DRIVESYSTEMSin toimittamaan käyttöelektroniikkaan.

Hajautettu käyttöautomaatiomme on erittäin tehokasta ja turvallista. Toimitamme aina laadukkaita käyttölaiteratkaisuja kaikkialla maailmassa. Meillä on toimipisteitä kaikilla mantereilla, olemme aina asiakkaiden lähellä ja palvelemme ilman pitkiä odotusaikoja.

NORDin hajautettu käyttöteknologia – suuri joustavuus, pienemmät järjestelmäkustannukset

NORDin taajuusmuuttajien ja moottorin käynnistimien valikoima tarjoaa laajan kattauksen hajautettua käyttöteknologiaa. Esimerkiksi NORDAC LINK- ja NORDAC FLEX -taajuusmuuttajamme voidaan mukauttaa yksilöllisesti omaan käyttökohteeseesi. Toisaalta NORDAC BASE on paras valinta suoraviivaisempiin tehtäviin. Moottorin käynnistimissä on valittavana vapaasti konfiguroitava NORDAC LINK tai kulumaton, joustavasti integroitava NORDAC START.

Neljä hyvää syytä valita NORDin hajautetut taajuusmuuttajat

  • Tehokkuus
    Hajautettu käyttöteknologia alentaa järjestelmän suunnittelukustannuksia huomattavasti.

  • Monipuolisuus
    Voit vapaasti konfiguroida tai valinnaisesti laajentaa taajuusmuuttajiamme eri sovelluskohteita varten.

  • Yhteensopivuus
    Liitäntä yleisiin väyläjärjestelmiin ja Industrial Ethernetiin mahdollistaa hajautetun käyttöteknologiamme integroimisen kaikkiin automaatioarkkitehtuureihin.

  • Käyttäjäystävällisyys
    Helppojen pistokeliitäntöjen, valinnaisen integroidun huoltokytkimen ja paikallisohjauksen ansiosta asennus ja huolto sujuvat nopeasti (NORDAC LINK).

Miten NORD-taajuusmuuttajat alentavat järjestelmäkustannuksiasi

Taajuusmuuttajiimme integroitu PLC mahdollistaa järjestelmän suunnittelun siten, että se koostuu autonomisista tuotantosaarekkeista, jotka huolehtivat prosessistaan suurelta osin itsenäisesti. Tämä vähentää korkeamman tason ohjaimen kuormitusta, mutta myös eliminoi ohjauskaappiasennuksen vaativat investoinnit ja johdotustyöt. Lisäksi hajautetut taajuusmuuttajat yksinkertaistavat koko järjestelmän huoltoa ja parantavat siten sen tehokkuutta.

Moniin käyttökohteisiin: NORDin hajautettu käyttöteknologia

Monipuolisten tiedonsiirtoliitäntöjen ja joustavan yhdistelymahdollisuuden ansiosta hajautetut taajuusmuuttajamme ovat ihanteellisia moniin sovelluksiin. Taajuusmuuttajamme tekevät vaikutuksen paitsi toimintojensa ja optioidensa monipuolisuudella, myös 22 kW:iin asti ulottuvalla tehoalueellaan. Nämä erinomaiset ominaisuudet ovat varmistaneet hajautettujen taajuusmuuttajiemme käytön eri alueilla jo vuosikymmenten ajan, esimerkkeinä elintarviketeollisuus ja terästeollisuus, lentoasemien tekniikka, sisälogistiikka tai irtomateriaalin käsittelysovellukset.

Lue täältä, miten NORDin hajautetut taajuusmuuttajat automatisoivat lavoituskoneen.

Sovellukseen