NORDAC PRO SK 500E -taajuusmuuttaja

Kattavat ominaisuudet ja täydet tehot

  • Power range: 0.25 - 160 kW
  • Protection class: IP20

The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.

  • Power range: 0.25 - 5.5 kW
  • Single-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
  • Available as basic and advanced version
  • Protection class: IP20
  • Functional safety
  • SK TU5 plug-in control module
  • SK CU5 extension modules

  • 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
  • Optional In/Out extension
  • Functional safety: STO, SS1
  • Ethernet interface can be extended for each optional module
  • Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets can be switched directly online
  • Motor brake management, lifting gear functionality
  • 4-quadrant operation with integrated brake chopper
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
  • PLC functionality for drive-related functions
  • POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
  • Integrated line filter

NORDCON

NORDCON

Treif käsittelee elintarvikkeita

Älykästä ruoanannostelua

Treif Maschinenbau GmbH kuuluu maailman johtaviin elintarvikkeiden viipalointilaitteiden ja -järjestelmien valmistajiin. Tämän viipalointikoneissa käytettävän SK 500E -taajuusmuuttajan toiminnot voidaan ohjelmoida vapaasti lähellä moottoria IEC 61131 -standardin mukaisesti erilaisten elintarvikkeiden viipalointia varten.

Näyttämötekniikkaa Duisburgin teatterissa

Sujuva sijaintiohjaus

Saksan Duisburgin teatteriin asennettiin uudet sähkölaitteet, joilla näyttämötekniikkaa ohjataan kulisseista ooppera-, baletti-, teatteri- ja konserttiesitysten aikana. Akseliprosessorit ohjaavat sähkömoottoria Duisburgin teatterissa. Jokaisessa yli sadasta ohjauskotelosta on SK 535E -taajuusmuuttaja, johon kuuluu integroitu jarrutuksen ohjaus, jarruhakkuri ja linjasuodatin ilman antureita toimiva virtavektoriohjaus.

GinD-gondolit

GinD-gondolit

Góndolas in Design, S.L., kehittää ja valmistaa räätälöityjä rakennusten julkisivujen huolto- ja puhdistusjärjestelmiä. Innovatiiviset vaunujärjestelmät joutuvat selviytymään monista poikkeuksellista haasteista. NORDin toimittama vaihdeteknologia vastaa vaunujärjestelmän nostamisesta, kääntämisestä ja tarkasta sijoittelusta rakennusten julkisivujen puhdistuksessa. SK 500E -taajuusmuuttaja huolehtii monista tehtävistä.

Stros-rakennushissitStros-rakennushissit

Mukautetut vaihderatkaisut rakennusnostimiin

Tšekkiläinen rakennusnostinvalmistaja STROS palvelee asiakkaita kaikkialla maailmassa. STROS-rakennushisseissä on kolme NORD-kartiovaihdemoottoria, NORDAC PRO SK 500E -taajuusmuuttaja sekä ulkoinen jarruvastus. Taajuusmuuttajan nostokäyttötoiminto huolehtii pehmeästä käynnistyksestä ja jarrutuksesta ja säätää paikoituksen tarkasti.