MAXXDRIVE-hammasvaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 50 – 2,000 HP
  • Momentti: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Erittäin luja, tarkkuustyönä valmistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja joustava rakenne mahdollistaa optimaalisen sovittamisen omaan käyttökohteeseesi
  • Hiljainen käyntiääni
Koot: 11
Asennusasento: M1 - M6
Välityssuhde: 5.54: 1 - 30 000 : 1

MAXXDRIVE-teollisuusvaihteen hammasvaihdeversio valmistetaan koetellulla UNICASE-periaatteella ja siitä on saatavana kaikissa kokoluokissa. Tämän rakenteen ansiosta sekoitinkäytöt voidaan usein toteuttaa ilman lisälaakerointia.

Suuret vierintälaakerit ja keskiöetäisyydet parantavat kuormitettavuutta ja pidentävät rakenneosien käyttöikää. Tehokkaat jäähdytysjärjestelmät alentavat käyntilämpötilaa ja pidentävät voiteluaineiden käyttöikää.

Tarjoamme nopeat suunnittelu- ja toimitusajat. Tämän mahdollistaa asiantuntijoidemme laaja osaaminen eri käyttökohteiden vaatimuksista sekä rakenneosien optimoitu varastointi.

  • Eri toisiolaakeriversioita optimaalista sovelluskohtaista sovittamista varten
  • Useita toisiolaippavaihtoehtoja
  • Eri kiinnitystapoja ja moottorin asennustapoja
  • Tehokas ilma- tai vesijäähdytys
  • Toimitukset mahdollisia myös asennusvalmiina kokonaisuuksina, varustettuina kytkimellä, jarruilla, valvonnalla jne.

Ominaisuudet ja hyödyt

  • Optimaalinen tiivistys estää voiteluainevuodot
  • Hiljainen käyntiääni vähentää melua
  • Suuri momentinsiirtokyky
  • Voiteluaineen pitkä käyttöikä minimoi huoltokustannukset
  • Symmetrinen rakenne
  • B14-standardilaippa toisiopuolella vakiovarusteena
  • 6 mahdollista asennusasentoa; soveltuu moniin eri käyttökohteisiin
  • Peilikuva- ja kallistettu asennus mahdollinen
  • Sama runkokoko ja asennusmitat kaikilla välityssuhteilla (2- ja 3-portaiset)
  • Ensiö- ja toisioakselit mukautettavissa asiakkaan mittoihin.
  • Erittäin luotettava
  • Pitkä käyttöikä
  • Suuri tarkkuus

Käyttöalueet

  • Sekoittimet
  • Nostolaitteet
  • Suulakepuristimet
  • Sekoittimet
  • Jauhimet
  • Rummut
  • Murskaimet
  • Hissit
  • jne.