MAXXDRIVE XT kartiovaihteet

Teollisuusvaihde

  • Teho: 30 - 2,825 HP
  • Momentti: 132,800 - 663,800 lb-in
  • Erittäin luja, tarkkuustyönä valmistettu yksiosainen runko
  • Optimoitu runkogeometria ja aksiaalipuhallin mahdollistavat maksimaaliset termiset rajatehot
  • Hiljainen käyntiääni
Koot: 7
Asennusasento: M1, M4, M5, M6
Välityssuhde: 6,14 - 22,91:1

MAXXDRIVE-teollisuusvaihteen kulmavaihdeversio valmistetaan koetellulla UNICASE-periaatteella ja siitä on saatavana kaikissa kokoluokissa. Korkeat termiset rajatehot saavutetaan voimakkaasti rivoitetulla rakenteella yhdessä aksiaalipuhaltimien ja ilmanohjaimien kanssa. Suuret vierintälaakerit ja keskiöetäisyydet parantavat kuormitettavuutta ja pidentävät rakenneosien käyttöikää.

Monet optiot ovat peräisin hyväksi todetusta ja testatusta modulaaristen teollisuusvaihteiden mallistostamme, joten toimitusajat ovat samat kuin vakiovaihteissamme. Tarjoamme nopeat suunnittelu- ja toimitusajat. Tämän mahdollistaa asiantuntijoidemme laaja osaaminen eri käyttökohteiden vaatimuksista sekä rakenneosien optimoitu varastointi.

  • Kestävät, pitkäikäiset vierintälaakerit
  • Versiot tehokkaalla puhallinjäähdytyksellä
  • Laaja valikoima moottorin kiinnitysmahdollisuuksia
  • Toimitukset mahdollisia myös asennusvalmiina kokonaisuuksina, varustettuina kytkimellä, jarruilla, valvonnalla jne.
  • Valmiiksi asennetut paluujarrut, helposti vaihdettavalla pyörimissuunnalla
  • Hyväksi todettu yksiosainen UNICASE-runko

  • Optimaalinen tiivistys mahdollistaa pitkän käyttöiän ilman vuotoja
  • Hiljainen käyntiääni erikoistarkkojen hammaspyörien ansiosta
  • Tehokas puhallinjäähdytys optimoidulla puhaltimella ja ilmavirtauksella
  • Suuri vääntömomentin sieto
  • Voiteluaineen pitkä käyttöikä minimoi huoltokustannukset
  • Symmetrinen rakenne
  • Peilikuva-asennus mahdollinen, varavaihteiden määrä pienempi
  • Ensiö- ja toisioakselit mukautettavissa asiakkaan mittoihin.
  • Pitkä käyttöikä
  • Erittäin luotettava
  • Suuri tarkkuus

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217

  • Hihnakuljetinjärjestelmät