NXD de NORD
La protection de surface idéale pour les conditions extrêmes
Notre traitement de surface NXD rend l'aluminium encore plus résistant. Les solutions d'entraînement peuvent ainsi supporter des conditions environnementales difficiles et des produits chimiques de nettoyage. Les solutions d'entraînement de NORD bénéficient ainsi d'une longue durée de vie. Leur performance est fiable, même dans des conditions ambiantes exigeantes.
Télécharger la brochureUne protection toujours optimale avec NXD BASIC® et NXD tupH®
Le traitement de surface NXD a été spécialement développé pour l'aluminium. Il rend les surfaces en aluminium particulièrement résistantes à la corrosion. Votre avantage : NXD confirme les atouts des composants en aluminium pour les installations exigeantes. L'aluminium est léger, économique, recyclable et thermoconducteur. NXD propose deux variantes pour une protection optimale de votre système d'entraînement.
NXD BASIC®
NXD BASIC® est utilisé lorsque la protection par des peintures standards est insuffisante.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Lors de la première étape, le carter en aluminium subit un traitement de surface qui crée une surface très dure et inerte, offrant des propriétés d'adhérence optimales pour la couche suivante. Après l'assemblage en un système d'entraînement complet, un vernis est appliqué, adhérant parfaitement à la surface traitée.
Quels sont les avantages ?
Protection sûre contre les rayures et les copeaux, même en cas de vernis endommagé | Résistance à la corrosion selon la classe de corrosion la plus élevée C5 | Coloration personnalisée possible
Pour quelles applications ?
Traitement des eaux | Installations de lavage des voitures | Transport maritime | Installations offshore
Votre avantage ?
Solutions d'entraînement durables | Fiabilité opérationnelle | Sécurité de l'investissement | Large gamme de composants disponibles
NXD tupH®
NXD BASIC® est utilisé lorsque la protection par des peintures standards est insuffisante.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Lors de la première étape, le carter en aluminium subit un traitement de surface qui crée une surface très dure et inerte, offrant des propriétés d'adhérence optimales pour la couche suivante. Après l'assemblage en un système d'entraînement complet, un vernis est appliqué, adhérant parfaitement à la surface traitée.
Quels sont les avantages ?
Protection sûre contre les rayures et les copeaux, même en cas de vernis endommagé | Résistance à la corrosion selon la classe de corrosion la plus élevée C5 | Coloration personnalisée possible
Pour quelles applications ?
Traitement des eaux | Installations de lavage des voitures | Transport maritime | Installations offshore
Votre avantage ?
Solutions d'entraînement durables | Fiabilité opérationnelle | Sécurité de l'investissement | Large gamme de composants disponibles
NSD, la génération NXD précédente, avait d'ailleurs déjà prouvé sa remarquable résistance en protégeant efficacement les surfaces en aluminium. Les entraînements qui devaient auparavant être remplacés régulièrement, apportent désormais des services fiables au fil de nombreuses années, grâce à cette technologie. Nous gardons toujours en vue les exigences des secteurs de nos clients et développons continuellement les systèmes de protection. Ainsi, les surfaces traitées avec NXD tupH® sont exemptes de chromates et de PFAS. Une plus grande sécurité d'investissement est donc offerte à nos utilisateurs.
Testez vous-mêmes !
La protection de surface vous intéresse ? Vous souhaitez découvrir la résistance de nos surfaces NXD ? Demandez-nous de vous envoyer gratuitement notre brochure avec des échantillons NXD. Vous pourrez ainsi vous rendre compte de notre protection de surface exemplaire.
Demander un échantillon gratuitExamens réussis pour NXD BASIC et NXD tupH
| Description |
| DIN EN ISO 20567-1 Évaluation de la résistance des revêtements |
| DIN EN ISO 9227 Essais au brouillard salin selon C5 (720 h) |
|
|
|
|
| DIN EN ISO 2812-1 Détermination de la résistance aux liquides |
|
|
Notre gamme NXD pour votre application
Nos entraînements aux surfaces en aluminium sont dotés de la protection NXD BASIC® ou NXD tupH®. Des informations plus détaillées sur le type de protection sont indiquées ici. Nous créons votre solution d'entraînement adaptée avec une protection de surface élevée, tout en vous garantissant des conseils de proximité, une disponibilité élevée, des délais de livraison courts et un service rapide.