Tirez parti des avantages des solutions systèmes d'entraînement en Aluminium avec NXD tupH®

Vous souhaitez vous convaincre par vous-même de la résistance du traitement de surface NXD tupH® ? Demandez notre brochure gratuite accompagnée d'un échantillon de matériau et testez vous-même notre protection de surface.

Vos avantages avec NXD tupH® :

  • Protection hygiénique : le revêtement ne s'écaille pas et ne se corrode pas, ses performances ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années. La surface non poreuse est facile à nettoyer et hygiénique.
  • Fiabilité à long terme : les composants hygiéniques résistent à la corrosion et sont très durables.
  • Haute efficacité : l'aluminium conduit efficacement la chaleur, ce qui permet une densité de puissance plus élevée et de faibles températures de surface.
  • Conformité alimentaire mondiale : le traitement de surface NXD tupH® répond aux exigences de la FDA, de l'UE, de la Suisse et du MERCOSUR.
  • Solution durable : le système NXD tupH® est exempt de PFAS et de chromates.
  • Flexibilité totale : NXD tupH® est disponible pour tous les systèmes d'entraînements standards en aluminium de notre gamme de produits modulaires.
  • Disponibilité rapide : les composants NXD tupH® sont disponibles en stock ce qui nous permet de pouvoir monter et livrer rapidement les systèmes d'entraînement complets prêts à être installés.