Protection anticorrosion adaptée à votre solution d'entraînement

Nos systèmes d'entraînement disposent sur toutes les surfaces de la protection adaptée aux exigences spécifiques à votre secteur, notamment en matière d'hygiène. Des peintures, des revêtements et des traitements de surface permettent d'augmenter la résistance des systèmes d'entraînement aux conditions environnementales et aux produits chimiques utilisés pour le nettoyage.

Découvrez toute notre gamme

Options disponibles

<h3>CORE</h3>
La protection anticorrosion de base de tous les carters d'entraînement en aluminium. En cas de fonctionnement dans des locaux avec une faible humidité, une protection supplémentaire des surfaces en aluminium n'est pas nécessaire. Ceci contribue à protéger l'environnement et à réduire les coûts.

Convient pour :

  • une installation intérieure

<h3>NSD - NORD Severe Duty</h3>
La protection de surface avec une ou plusieurs couches de primaire et de peinture. Cette protection couvre un large éventail de domaines d'application et de classes de corrosion. Pour tous les moteurs et les réducteurs.

Convient pour :

  • une installation intérieure
  • une installation extérieure
  • des applications alimentaires
  • un environnemental avec impact élevé
  • un climat côtier

<h3>NXD tupH® - NORD eXtreme Duty tupH®</h3>
Le traitement de qualité alimentaire pour les surfaces en aluminium. La surface traitée est recouverte d'un enduit protecteur à haute performance et très adhérent, puis durcie. Résultat : pas d'écaillage, pas de microfissures, pas de migration de corps étrangers. Convient pour environnements avec lavages intensifs.

Convient pour :

  • une installation intérieure
  • des applications alimentaires

Domaines d'application

NORD dispose de la protection de surface adaptée à votre application, quelles que soient les influences environnementales auxquelles elle est exposée. Nous assurons la protection la plus résistante et la plus durable pour des solutions d'entraînement en intérieur ou extérieur, ainsi que dans des conditions exigeantes en milieux humides et offshore.

Produits disponibles

Pour une multitude de produits, nos systèmes disposent d'une protection anticorrosion efficace. Vous créez ainsi vos propres solutions d'entraînement sur mesure comme habituellement et vous bénéficiez en plus, de la versatilité de notre gamme de produits modulaires pour les conditions ambiantes difficiles.

S3400 - Protection de surface pour les solutions d'entraînement NORD


S3400 - Protection de surface pour les solutions d'entraînement NORD
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S3900 - Protection de surface et anticorrosion


S3900 - Protection de surface et anticorrosion
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S3950 - Entraînements en aluminium avec des surfaces lisses


S3950 - Entraînements en aluminium avec des surfaces lisses
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

Protection de surface pour tous les systèmes d'entraînement

Avec notre protection de surface aux dimensions adaptées, nous veillons à ce que votre solution d'entraînement se distingue par une longue durée de vie, et ce, même dans des environnements plus exigeants. Vous profitez ainsi d'une meilleure planification, d'un rapport coût-efficacité optimal et d'une sécurité de production.

Nos experts vous recommanderont la protection de surface qui répondra précisément et efficacement aux exigences de votre secteur et de votre application.

Références

MOPOS (République tchèque)

Entraînements de la toute dernière génération pour les agitateurs en malterie
Des conditions de fonctionnement particulières posent des exigences élevées aux installations de maltage de MOPOS. L'utilisation de systèmes d'entraînement résistants de NORD et d'un traitement de surface anticorrosion permet d'assurer un fonctionnement irréprochable des installations.

Octopi Brewery (États-Unis)

NORD à la pression
Le Sealed Surface Conversion System de NORD représente une option moins coûteuse et plus légère que les modèles classiques en acier inoxydable et offre à la brasserie Octopi Brewery toute l'aide dont elle a besoin pour le brassage de bières artisanales.

Jütro Feinkost (Allemagne)

Intelligence, équilibre, solidité : la garantie d'un fonctionnement sûr avec nos systèmes d'entraînement
En coopération avec NORD DRIVESYSTEMS et d'autres partenaires, la société Jütro a mis en place en 2021 une nouvelle installation de remplissage PET, dans laquelle les motoréducteurs, variateurs de fréquence et le savoir-faire en matière d'applications jouent un rôle moteur.