nsd tupH
Sealed Surface Conversion System
Les produits traités avec nsd tupH sont parfaits dans des conditions ambiantes extrêmes et pour répondre aux exigences en matière d’hygiène !

Sealed Surface Conversion System nsd tupH
NORD DRIVESYSTEMS sait désormais répondre aux exigences de la technologie d’entraînement face à des conditions d’environnement extrêmes dans la série de produits que vous connaissez bien, les motoréducteurs standards, en offrant cependant la résistance de l’acier inoxydable et un excellent rapport prix – performances. La surface en aluminium est revêtue selon un procédé spécial qui la rend extrêmement durable. Conjointement avec un procédé d’étanchéité spécial, cette couche est jusqu’à 7 fois plus dure que le matériau aluminium de base et jusqu’à 100 fois plus dure que les peintures et laques : elle présente ainsi un très faible taux d’usure, offrant par conséquent une protection unique contre la corrosion, car ce n’est pas une peinture susceptible de se détacher ou de s’écailler.
Le nsd tupH pour l’industrie agro-alimentaire
- Conforme à la directive FDA Title 21 CFR 175.300
- Des essais complets ont été effectués avec un vaste éventail de produits de nettoyage
Avantages du nsd tupH
- Résistant à la corrosion et corrosion par contact évitée
- Surfaces faciles à nettoyer
- Résistant aux acides et aux alcalins (plage de pH complète)
- Aucune pénétration de corrosion, même en cas de dommages
- Pas d’écaillage
- Alternative économique à l’acier inoxydable
- Plus léger que l’acier inoxydable
Revêtement nsd tupH pour conditions de fonctionnement et ambiantes extrêmes
- Nettoyage chimique (lavage plage de pH complète)
- Humidité ambiante élevée
- Zones offshore et côtières
- Industrie agroalimentaire
- Equipement de lavage de voitures
- Laiteries
- Industrie pharmaceutique
- Stations de traitement de l’eau et d’épuration
Tests réalisés sur composants en boîtier aluminium traités en surface
- Cloquage selon ASTM D714
- Corrosion selon ASTM D610-08
- Rayures selon ASTM D1654-08
- Test brouillard salin selon ASTM B117-09
- Test gravelomètre selon ASTM D3170
- Test brouillard salin selon DIN EN ISO 9227
- Test quadrillage selon DIN EN ISO 2409
Système de conversion de surface étanche nsd tupH
- Traitement de surface
- Pas de détachement possible
- Résistant à la corrosion, comme l’acier inoxydable
- Pas d’écaillage
- Pas de pénétration de corrosion
- Conforme à la réglementation américaine FDA Title 21 CFR 175.300
Produits disponibles avec traitement nsd tupH
Aperçu des avantages | Revêtement peinture | nickel et nickel-téflon | L’acier inoxydable | nsd tupH |
Pas d’écaillage des revêtements | –– | –– | ++ | ++ |
Pas de revêtement | –– | –– | ++ | ++ |
Résistant à la corrosion | + | + | ++ | ++ |
Coûts | + | + | –– | + |
Poids | ++ | ++ | –– | ++ |
Gamme de produits disponibles | + | + | –– | + |
Revêtement non uniforme | –– | – | ++ | ++ |
Conductivité thermique | + | + | –– | + |
Résistance aux rayures | –– | –– | ++ | + |