NORDAC LINK - SK 155E - Démarreur

Installation rapide, maintenance simple

  • Plage de puissances : 0,06 - 3,0 kW
  • Classe de protection : IP65
  • Fixation au mur
  • Installation et maintenance aisées grâce à la facilité de connexion
  • Configuration libre en fonction de l'application

  • Plage de puissances : 0,06- 3,0 kW
  • Triphasé 380 - 500 V
  • Classe de protection : IP65
  • Fixation au mur

  • 3 entrées numériques, 2 entrées numériques BUS, 2 sorties numériques
  • Installation et maintenance aisées grâce aux nombreuses capacités de connexion, interrupteur de maintenance en option et options de commande manuelles et locales
  • Paramétrage via le module de commande enfichable, outil logiciel ou application NORDCON
  • Fonctionnalités d'automate pour les fonctions liées à l'entraînement
  • Fonction marche arrière
  • Fonction de surveillance de l'entraînement, notamment du moteur, et évaluation du thermomètre à résistance du moteur
  • Gestion de frein moteur
  • Filtre en ligne intégré
  • Pour moteurs asynchrones

NORD CON

NORD CON