SK 155E - NORDAC LINK - Démarreur- FDS

Fonctionnement économique

  • Puissance: - 4.00 HP
  • Installation sur le terrain
  • Installation et maintenance aisées grâce à la connectivité élevée
  • Configuration libre pour votre application
Tension: 3~380-500V
Terminaux de commande: 3xDI / 2xDI for evaluation via bus / 2xDO

Un produit, de nombreux avantages. Le démarreur NORDAC LINK convainc par sa connectivité élevée et sa facilité d'installation. Il peut être configuré librement et installé facilement. La mise en service et l'entretien du démarreur s’effectuent facilement grâce au commutateur de maintenance intégré et à l'installation de contrôle manuel local. Il peut également s'intégrer à divers systèmes de bus de terrain. En résumé : le SK 155E est tout simplement pratique.

  • Installation décentralisée flexible
  • Fonctionnement de moteurs asynchrones

  • Installation et maintenance simplifiées grâce aux éléments enfichables ainsi qu’au commutateur de maintenance et à la commande locale en option
  • Outils de commande et de paramétrage, structure simple des paramètres
  • Redresseur intégré pour le pilotage du frein moteur
  • Fonctionnalité PLC pour des fonctions à proximité de l'unité d'entraînement (PLC on Board)
  • Fonction d'inversion du sens de rotation
  • Fonctions de surveillance de l'entraînement, y compris surveillance du moteur, analyse de thermistance du moteur
  • Bloc d'alimentation secteur intégré ou alimentation externe 24 V en option
  • Gestion du freinage pour le pilotage d’un frein électromécanique
  • Filtre réseau intégré pour conformité aux prescriptions de CEM
  • Fonctionnement de moteurs asynchrones

  • Intralogistique
  • Manutention générale
  • Industrie de l'emballage
  • Industrie agro-alimentaire

  • Interface AS
  • PROFIBUS DP

NORD CON

NORD CON