NORDAC PRO - SK 500E - Variateur de fréquence

Nombreuses fonctions et puissance maximale

  • Power range: 0.25 - 160 kW
  • Protection class: IP20

The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.

  • Power range: 0.25 - 5.5 kW
  • Single-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
  • Available as basic and advanced version
  • Protection class: IP20
  • Functional safety
  • SK TU5 plug-in control module
  • SK CU5 extension modules

  • 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
  • Optional In/Out extension
  • Functional safety: STO, SS1
  • Ethernet interface can be extended for each optional module
  • Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets can be switched directly online
  • Motor brake management, lifting gear functionality
  • 4-quadrant operation with integrated brake chopper
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
  • PLC functionality for drive-related functions
  • POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
  • Integrated line filter

NORDCON

NORDCON

Treif

Découpe intelligente

Treif Maschinenbau GmbH est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de découpe d'aliments. Pour bénéficier d'une polyvalence optimale, l'entreprise fait appel aux technologies d'entraînement de NORD.

Technologie scénique dans le Théâtre de Duisburg

Positionnement en douceur

Un nouvel équipement électrique permettant de contrôler la machinerie scénique derrière la scène a été installé au Théâtre de Duisburg pour l'opéra, le ballet, le théâtre et les concerts. Les processeurs d'axe contrôlent le moteur électrique du Théâtre de Duisburg. Ce sont plus de cent armoires de commande qui sont équipées d'un variateur de fréquence SK 535E accompagné d'un système de gestion du freinage, d'un hacheur de freinage et d'un filtre réseau intégrés, ainsi qu'une commande vectorielle du courant sans capteur.

Gondoles GinD

Déplacement mesuré

Góndolas in Design, S.L., développe et fabrique des systèmes personnalisés d'entretien et de nettoyage des façades de bâtiments. Les systèmes de gondoles innovants rencontrent des difficultés particulières. La technologie d'entraînement fournie par NORD est responsable du levage, de la rotation et du positionnement précis du système de gondole utilisé dans le nettoyage des façades de bâtiments. Dans ce contexte, un variateur de fréquence SK 500E est responsable de plusieurs tâches.

Appareils de levage Stros

Solutions d'entraînement personnalisées pour appareils de levage dans le domaine de la construction

Le fabricant tchèque d'appareils de levage dans le domaine de la construction STROS sert des clients dans le monde entier. Les unités d'entraînement NORD pour les appareils de levage dans le domaine de la construction STROS comprennent trois moteurs à train d'engrenage obliques avec résistance de freinage externe équipés d'un variateur pour armoire de commande NORDAC PRO SK 500E avec fonction de levage responsable du démarrage et du freinage en douceur et du positionnement de haute précision.