NORDAC FUSION
Intégration moteur-variateur de fréquence avec NORDAC ON
NORDAC FUSION est la solution compacte pour les applications dynamiques. Ce système, composé d’un variateur de fréquence décentralisé NORDAC ON/ON+ et d’un moteur asynchrone IE3 ou d’un moteur synchrone à aimants permanents IE5+ combine l’Électronique de commande et le moteur en une unité fonctionnellement harmonisée offrant des puissances allant jusqu’à 3,7 kW.
Il en résulte un système d'entraînement compact et entièrement enfichable, destiné à un montage mural ou sur le moteur moteur, qui réduit les efforts d'installation tout en offrant des performances élevées. Qu'il s'agisse d'un moteur asynchrone pour des convoyeurs horizontaux standard ou d'un moteur synchrone à aimants permanents avec régulation sans codeur pour des applications particulièrement efficaces sur le plan énergétique : NORDAC FUSION offre la combinaison adaptée.
Les composants du NORDAC FUSION
NORDAC FUSION repose sur une approche système clairement structurée : des variateurs de fréquence décentralisés de la série NORDAC ON combinés à des moteurs IE3 ou IE5+ puissants. Chaque variante est adaptée sur le plan fonctionnel et disponible sous forme de solution système.
Vos avantages avec NORDAC FUSION
NORDAC FUSION est conçu pour une intégration aisée dans les architectures de commande et de sécurité existantes. La sécurité fonctionnelle intégrée, la communication Ethernet multi-stack et la conception plug-and-play se combinent pour simplifier l'installation et la configuration du système.
Plus de fonctionnalités avec moins d'efforts – et une flexibilité maximale dans la conception des installations
- Polyvalence du système avec les moteurs IE3 et IE5+
NORDAC FUSION combine le variateur de fréquence avec des moteurs asynchrones IE3 ou des moteurs synchrones à aimants permanents IE5+. Ces deux options prennent en charge un large éventail d'applications, du convoyage standard aux systèmes à haut rendement. - Installation Plug-and-Play
Entièrement enfichable pour l'alimentation et la communication. Les paramètres préconfigurés permettent une mise en service rapide et réduisent les efforts d'installation et de mise en service. - Fonctionnalité PLC intégrée
Le contrôleur logique programmable (PLC) intégré traite les paramètres spécifiques au variateur et les signaux des capteurs liés au variateur. Il évalue également les états de fonctionnement directement dans le système. - Connectivité Ethernet multi-stack
NORDAC ON prend en charge PROFINET, EtherCAT et EtherNet/IP, permettant une intégration flexible dans différentes architectures de contrôle. - Ingénierie simplifiée
Les combinaisons standardisées de moteurs et de variateurs de fréquence réduisent la complexité des variantes et simplifient l'ingénierie, l'approvisionnement et la documentation.
- Haute densité de puissance
Grâce à sa conception compacte et à son faible poids, le NORDAC FUSION est adapté aux applications où l'espace d'installation est limité. - Options d'installation flexibles
Le variateur de fréquence décentralisé peut être monté sur le moteur ou au mur, ce qui offre une grande flexibilité dans la conception du système. - Commande à injection en boucle ouverte CFC
Utilisée avec des moteurs synchrones IE5+, la commande sans codeur permet d'obtenir des performances dynamiques élevées sans codeurs supplémentaires, ce qui réduit la complexité et le coût du système. - E/S numériques intégrées
Avec 4 entrées numériques et 2 sorties numériques, le système prend en charge les fonctions liées au variateur sans matériel supplémentaire. - Conçu pour les environnements exigeants
Le NORDAC FUSION fonctionne à des températures allant jusqu'à -30 °C et est disponible dans les indices de protection IP55, IP66 et, en option, IP69.
NORDAC FUSION avec NORDAC ON PURE et NXD tupH®
Pour les environnements particulièrement exigeants, NORDAC FUSION est également disponible en version NORDAC ON PURE. Le traitement de surface NXD tupH® protège efficacement les carters en aluminium dans les applications de lavage intensif extrêmes. Un traitement spécial permet d’obtenir une surface dure, non poreuse et résistante à la corrosion, ainsi qu’aux acides et aux alcalis.
Votre avantage : un niveau d'hygiène élevé, un nettoyage rapide et des solutions d'entraînement durables et avec une sécurité de fonctionnement élevée.
Tous les détails en un coup d'œil
La brochure offre un aperçu clair du concept du système NORDAC FUSION, notamment les combinaisons moteur-variateur disponibles, les plages de puissance, les points forts techniques et les options d'application.
Effectuez le téléchargement du PDF complet pour découvrir tous les détails de cette solution d'entraînement décentralisée.
Télécharger la brochure maintenant
Application dans l'industrie de l'emballage
Frederiksons Verkstads AB (Suède)
Pour ses convoyeurs à chaîne en plastique modernes destinés à l'industrie de l'emballage, Fredriksons mise sur NORDAC FUSION : des moteurs asynchrones IE3 de NORD, combinés à es variateurs NORDAC ON intégré.
Cette solution décentralisée « plug-and-play » séduit par sa conception compacte, son Interface Ethernet multiprotocole intégrée et sa gamme de variantes réduite – idéale pour les concepts d'installations où l'espace est limité dans la production agroalimentaire et de boissons.
RéférenceGrâce aux nombreux avantages des produits NORD, nous avons pu réduire considérablement le nombre de variantes de systèmes d'entraînement dans nos installations et diminuer de manière significative nos stocks.
NORDCON
Avec l'application NORDCON pour Windows et l'application mobile NORDCON, NORD offre l'outil idéal pour la mise en service et l'optimisation des entraînements. Les deux applications permettent un accès simple aux systèmes d'entraînement électroniques, une gestion facile des paramètres et un diagnostic complet.
En savoir plusTrouver le système d'entraînement adapté
Nos experts vous accompagnent dans le choix et la conception du NORDAC FUSION, en fonction de votre application et de votre environnement.
Contactez-nous pour bénéficier d’un conseil personnalisé. Profitez de notre présence mondiale, de notre savoir-faire sectoriel et de notre expertise en matière de technique d'entraînement décentralisée. Ensemble, nous mettrons en œuvre la solution d’entraînement optimale avec NORDAC FUSION.