Moteurs synchrones lisses

Moteurs synchrones

  • Puissance: 1 HP - 3 HP
  • Classe de rendement IE4
  • Certifications et autorisations internationales

Les moteurs lisses de NORD sont fabriqués en interne et proposés dans différentes dimensions. Grâce à leur conception pour milieux humides, ils peuvent être utilisés dans les environnements exigeants en termes d’hygiène. Cette solution d’entraînement est également disponible en version nsd tupH. Nous fournissons aussi ces moteurs en versions synchrones à aimants permanents et avec des carters lisses faciles à nettoyer. Les moteurs synchrones à haut rendement dotés de la technologie à aimants permanents garantissent de faibles coûts d’exploitation. En outre, la solution d’entraînement peut être combinée en toute facilité et souplesse en raison d’une parfaite compatibilité avec le système modulaire NORD. La commande simplifiée des applications est possible grâce à la vitesse quasi constante du moteur.

Les options suivantes sont entre autres disponibles :

  • frein (BRE+), frein à faible bruit (NRB1/2), ventilation forcée (F)
  • Protection moteur : sonde de température (TF), contrôleur de température (TW), résistances de préchauffage (SH)
  • Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)
  • Version nsd tupH possible