Motoréducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC. 1

Le système puissant et innovant

  • Puissance: 0.16 HP - 50 HP
  • Couple: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Tailles: 13

Le réducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC.1® avec sa surface lisse constitue une solution d’entraînement novatrice pour toutes les applications où la propreté est essentielle. Ces réducteurs brevetés innovants ne disposent d’aucune ouverture de montage. Cette particularité augmente la stabilité du produit et, en même temps, donne une surface plus lisse sur laquelle ne peuvent s’accumuler ni les liquides ni les matières solides.

  • Réducteurs à arbre plein
  • Fixation à pattes ou à bride
  • Réducteurs coaxiaux

  • Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
  • Version carter en aluminium pour un poids réduit
  • Carter robuste en fonte grise
  • Conception innovante
  • Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement fiable
  • Fonctionnement silencieux
  • Vaste gamme de vitesses
  • Version nsd tupH possible
  • Versions spécifiques aux applications
  • Couples d’entraînement élevés

G1012 - NORDBLOC.1 Vitesses Constantes


G1012 - NORDBLOC.1 Vitesses Constantes
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B2000 - Notice de mise en service et d’entretien


B2000 - Notice de mise en service et d’entretien
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

B2000 - Notice de mise en service et d’entretien


B2000 - Notice de mise en service et d’entretien
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000_IE3_ Gear Units & Gear Motors - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry


A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0011 - Étude de cas TORRESOL


CS0011 - Étude de cas TORRESOL
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0013_ZOTTER - Étude de cas - ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Étude de cas - ZOTTER
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

CS0031 - Case Study: DTS²


CS0031 - Case Study: DTS²
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline


DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PM0008 - Drives for Solar Thermal Solutions


PM0008 - Drives for Solar Thermal Solutions
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears


S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional


S4200 - Der Antrieb, Reliable Flexible Internatiional
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

TI60-0003 - Moteurs industriels pour applications de convoyeur à rouleaux


TI60-0003 - Moteurs industriels pour applications de convoyeur à rouleaux
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

PL1011 - NORDBLOC Helical Inline Gear Unit Parts


PL1011 - NORDBLOC Helical Inline Gear Unit Parts
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C010011_2721 - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


C010011_2721 - Certification DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C020010_3123 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


C020010_3123 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive


C060000 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the RoHS Directive
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C120001_0321 - Manufacturer`s declaration - DualUse for Gearboxes and Industrial Gear Units


C120001_0321 - Manufacturer`s declaration - DualUse for Gearboxes and Industrial Gear Units
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C411000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 2D+2G| Réducteurs


C411000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 2D+2G| Réducteurs
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Télécharger Anglais
Documentation Details

C412000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 3D+3G| Réducteurs


C412000_3521 - Déclaration de conformité - ATEX 3D+3G| Réducteurs
  • Télécharger Français
  • Télécharger Anglais
Documentation Details