Motoréducteur à arbres parallèles MONOBLOC

Le système compact et performant

  • Puissance: 0.16 HP - 268 HP
  • Couple: 974 lb-inch - 885,075 lb-inch
Tailles: 15
Position de montage: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapport: 4,03 - 15685,03

En combinaison avec des variateurs de fréquence en armoire ou décentralisés, les motoréducteurs à arbres parallèles offrent un rendement et une économie ultimes pour une large gamme de solutions système. Le concept de boîtier UNICASE garantit une longue durée de vie et une maintenance réduite.

  • Arbre plein ou creux (clavettes, Gripmaxx et frette de serrage)
  • Concepts de montage de convoyeurs à vis sur arbre, à bride, à pattes et selon la norme CEMA disponibles
  • Réducteur à arbres parallèles

  • Taille réduite pour un montage peu encombrant
  • Carter robuste en fonte grise
  • Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
  • Différents concepts de roulements garantissant des capacités de charges axiales et radiales élevées
  • Fonctionnement silencieux
  • Conception robuste pour une longue durée de vie et une maintenance aisée
  • En option : Version Drywell pour les mixeurs et les agitateurs
  • Maintenance réduite et donc système avantageux au niveau de l’entretien
  • Versions spécifiques aux applications

Palettiseur Symach

Palettisation dynamique

Les machines de palettisation ont un rôle primordial dans les processus de production et de distribution. Elles doivent avoir un fonctionnement fluide afin d'empêcher les interruptions du débit de produits, et doivent pouvoir s'adapter à différents biens et applications. Les moteurs à train d'engrenage à économie d'énergie avec variateurs de fréquence décentralisés NORD SK 200E prennent en charge les fonctions de contrôle des mouvements sophistiquées des palettiseurs SYMACH

ElectroMech

Solutions d'entraînement pour puits d'accès

Le spécialiste de la technologie de convoyage ElectroMech est le plus grand constructeur indien de grues. Il propose des solutions pour divers projets d'infrastructure et applications de fabrication industrielles. À Pune, la société produit une large gamme d'équipements de levage et de grues. Synchronisés avec précision, les entraînements NORD équipés de variateurs de fréquence installés dans des armoires de commande déplacent le matériel de levage afin de lever ou baisser les plateformes d'approvisionnement.