Motoréducteur à couple conique NORDBLOC.1

Performance et design

  • Puissance: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Couple: 443 lb-inch - 5,842 lb-inch
Tailles: 6
Rapport: 3,03 - 70

Les séries de réducteurs à couple conique à 2 trains sont une innovation NORD bénéficiant de performances optimisées dans un alliage d’aluminium à haute résistance. Grâce à leur version pour milieux humides, les nouveaux réducteurs à couple conique à deux trains NORDBLOC.1 sont particulièrement adaptés au domaine des convoyeurs et à l’industrie alimentaire.

  • Arbre plein ou creux (clavettes, Gripmaxx et frette de serrage)
  • Version standard : SK 92.1 : à pattes/bride B14 avec en option bride B5 et bras de réaction. SK 93.1 : bride B14 avec en option bride B5 et fixation à pattes
  • Réducteurs angulaires

  • Version carter en aluminium pour un poids réduit
  • Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
  • Conception innovante favorisant un nettoyage rapide et un poids réduit
  • Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement sûr
  • Fonctionnement silencieux
  • Vaste gamme de vitesses
  • Version nsd tupH possible
  • Versions spécifiques aux applications