Motoréducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC. 1

Le système puissant et innovant

  • Puissance: 0.16 HP - 50 HP
  • Couple: 266 lb-in - 29,207 lb-in
Tailles: 13
Rapport: 1,07 - 456,77

Le réducteur à engrenages cylindriques NORDBLOC.1® avec sa surface lisse constitue une solution d’entraînement novatrice pour toutes les applications où la propreté est essentielle. Ces réducteurs brevetés innovants ne disposent d’aucune ouverture de montage. Cette particularité augmente la stabilité du produit et, en même temps, donne une surface plus lisse sur laquelle ne peuvent s’accumuler ni les liquides ni les matières solides.

  • Réducteurs à arbre plein
  • Fixation à pattes ou à bride
  • Réducteurs coaxiaux

  • Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
  • Version carter en aluminium pour un poids réduit
  • Carter robuste en fonte grise
  • Conception innovante
  • Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement fiable
  • Fonctionnement silencieux
  • Vaste gamme de vitesses
  • Version nsd tupH possible
  • Versions spécifiques aux applications
  • Couples d’entraînement élevés