Motoréducteur à engrenages cylindriques MONOBLOC

Le système polyvalent et robuste

  • Puissance: 0.16 HP - 215 HP
  • Couple: 89 lb-inch - 230,119 lb-inch
Tailles: 11
Position de montage: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Rapport: 1,35 - 14340,31

Fonctionnalité et tradition. Les réducteurs à engrenages cylindriques NORD, fabriqués selon le principe éprouvé MONOBLOC depuis les années 1980, se distinguent entre autres par une maintenance réduite et une longue durée de vie.

  • Réducteurs à arbre plein
  • Fixation à pattes ou à bride
  • Réducteurs coaxiaux

  • Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
  • Conception compacte synonyme de faible encombrement
  • Carter robuste en fonte grise
  • Capacités de charge axiales et radiales élevées assurant un fonctionnement fiable
  • Fonctionnement silencieux
  • Versions spécifiques aux applications