Réducteurs à vis sans fin UNIVERSAL SMI

Silencieux et lisses

  • Puissance: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Couple: 186 lb-inch - 3,780 lb-inch
Tailles: 5
Rapport: 5,00 - 3000,00

Les réducteurs à vis sans fin SMI fournissent une densité de puissance élevée tout en étant compacts. Ils disposent également d’une transmission de couple silencieuse. Grâce à leur structure simple et efficace, ils prennent nettement moins de place que d’autres types de réducteurs. Les réducteurs à vis sans fin SMI sont proposés dans les versions suivantes : surface lisse, surface fermée.

  • Réducteurs à arbre creux ou plein
  • Versions embrochables, à pattes ou à bride
  • Réducteurs angulaires

  • Grande résistance aux surcharges
  • Versions spécifiques aux applications
  • Fonctionnement progressif et silencieux
  • Version carter en aluminium pour un poids réduit
  • Application modulaire, flexible et polyvalente
  • Surface lisse du carter pour les applications adaptées aux milieux humides
  • Version nsd tupH possible
  • Versions spécifiques aux applications