- Puissances : 0,12 kW - 200 kW
- Couple : 110 Nm - 100 000 Nm
- Traitement de surface NXD tupH en option pour une protection maximale
- Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
- Low noise levels thanks to quiet running
Motoréducteur à arbres parallèles gamme MONOBLOC
Le système compact et performant
Slim and powerful for confined installation spaces
En combinaison avec des variateurs de fréquence en armoire ou décentralisés, les motoréducteurs à arbres parallèles offrent un rendement et une économie ultimes pour une large gamme de solutions système. Le concept de boîtier UNICASE garantit une longue durée de vie et une maintenance réduite.
Versions du produit
- Arbre plein ou creux (clavettes, Gripmaxx et frette de serrage)
- Concepts de montage de convoyeurs à vis sur arbre, à bride, à pattes et selon la norme CEMA disponibles
- Réducteur à arbres parallèles
Caractéristiques du produit
- Taille réduite pour un montage peu encombrant
- Carter robuste en fonte grise
- Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
- Différents concepts de roulements garantissant des capacités de charges axiales et radiales élevées
- Fonctionnement silencieux
- Conception robuste pour une longue durée de vie et une maintenance aisée
- En option : Version Drywell pour les mixeurs et les agitateurs
- En option : Traitement de surface NXD tupH pour une protection pour contact alimentaire.
- Maintenance réduite et donc système avantageux au niveau de l’entretien
- Versions spécifiques aux applications
Outils NORD pour l'assistance à vos applications
Nos outils logiciels, données et fonctions vous aident à tirer le meilleur parti de votre solution d'entraînement NORD. Trouvez ici les modules adaptés au produit que vous avez sélectionné. Cela vous intrigue ? Découvrez alors toutes les options offertes par notre assistance à l'application dans notre rubrique Logiciels .
Notre service pour votre système d'entraînement
Nous vous accompagnons de la conception initiale du projet jusqu'à la mise en service et vous offrons une assistance à long terme adaptée à vos besoins individuels. Découvrez ci-dessous les principaux thèmes de service pour votre gamme de produits. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Alors rendez-vous simplement dans notre section Service complète !
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: